I/O 模块

描述

I/O Modules K20

使用 IO-Link K20 模块,最多有 8 个二进制传感器可放在控制柜外面收集数据,并通过三线制连接连接到一个 IO-Link 端口。这意味着控制柜中接线量显著减少,因此可提供更大空间。

IO-Link K20 模块特别适合以前使用无源传感器盒连接二进制传感器的应用场合。从而避免了使用无源分配器(需要分别接线,既费力又容易出现故障)。

产品特定的 IO-Link 的优势

  • 通过 IO-Link 将二进制传感器连接到控制端有利于节约成本

  • 二进制传感器也适合使用参数(例如,可参数化 NC/NO 和输入延迟)

  • 由于无需使用无源分配器,减少了接线工作量,从而将出现接线故障的风险降至最低

  • 可选择传输诊断消息(例如传感器供电过载)

  • 也可以应用于苛刻的环境条件(防护等级 IP67)


详细信息

IO-Link K20 模块技术将 IO-Link 扩展到纯点对点连接的范围外,创造了分布式结构。必须考虑到 IO-Link 连接的电缆长度会限制 IO-Link 模块和主站之间的连接距离,最大长度为 20 m。

对于二进制传感器连接,IO-Link K20 模块可提供 4 个或 8 个数字量输入的两个版本。通过 M8 或 M12 连接实现传感器连接,与 IO-Link 主站的连接则通过标准 M12 连接线建立。


应用

  • 适合连接各种生产自动化领域的二进制传感器

  • 由于使用 IO-Link K20 模块,所以替代了传感器盒