无线通信将设立标准

无线通信在工业领域为特别灵活且高效的自动化解决方案提供了更多新的可能性。我们可为您提供从远程网络到 IWLAN 和 WirelessHART 直到 WiMAX 的全系列工业无线通信的全面产品组合。

无论是应用在起重机、无人驾驶的运输系统还是远程控制和远程维护中:我们的无线通信组件涵盖了各种各样的室内及室外应用,即使在极其恶劣的条件下,其可靠性、稳固性和安全性仍然令人信服。


工业无线局域网

可靠且具有故障安全功能:我们的新款 IWLAN 产品 SCALANCE W 是无线数据传输解决方案 – 从简单的无线应用直到通过 PROFINET 实现的高性能应用。


远程网络

从电话线到因特网:我们的组件可通过不同类型的远程网络进行远程通信,可帮助您实现安全可靠的远程控制和远程服务网络解决方案。



WirelessHART

特殊要求需要特殊的解决方案:请查看我们的 WirelessHART 组件 - 专门适用于过程工业中现场级的无线通信。


WiMAX

请查看我们 RUGGEDCOM WIN 产品系列的 WiMAX 解决方案:首个用于私密网络的无线宽带产品组合,为最恶劣的环境提供 4G 技术优势。



Highlights
  • 通过中央监控让供水更为可靠

    欧洲最大的水务公司之一一直信赖我们的集成遥测解决方案

    PDF
  • 精确的控制带来出色的准确性

    通过无线通信让自动导向车辆系统实现可靠运行

    PDF
  • 乔治城,德克萨斯州

    关键通信技术将升级为 RUGGEDCOM WIN无线宽带

    PDF
  • 随时待命的虚拟医生

    应用于海上/近海环境中远程紧急医疗管理的西门子 RUGGEDCOM 的 WiMAX 通信技术

    PDF
  • IRC Sinema

    鲁斯特 (Rust) 欧洲游乐园中的 RCoax

    请观看一场费莱堡 (Freiburg) 附近鲁斯特 (Rust) 欧洲游乐园中的精彩表演:通过 PROFINET 实现具有故障安全功能的无线通信的飞行器

    上的視頻
  • HHLA Container Terminal Altenwerder 中的工业无线通信

    请体验一下未来安全可靠的物流方案:自动引导车 - 通过工业无线局域网进行控制

    上的視頻
  • Überwachung von Müllverdichtern

    瑞士钢铁公司 (Swiss Steel) 的 IWLAN

    设备可用性高且在重工业内通信可靠 - 通过西门子的 IWLAN 网络实现

    上的視頻