完全模块化连接


完全模块化连接包括经过修改的前连接器、所谓的前连接器模块(用于连接到 Simatic S7-1500和 ET 200MP 的 I/O 模块)、各种长度的预装配连接电缆以及连接模块。 可为相关应用选择合适的组件,并通过简单的插入式连接来连接这些组件。 连接模块用于替代传统的端子块,作为到传感器和执行器的接口。除了带螺钉和夹具的版本外,还提供带 LED 指示和信号调节(例如从 230 V AC 到 24 V DC)功能的版本。


一切就是这么简单!



优势一览:

  • 确保系统与 SIMATIC S7-1500和 ET 200MP 的符合性

  • 减少了布线工作

  • 在现场快速连接传感器和执行器

  • 采用模块化系统,将安装成本降至最低

  • 无单线错误

  • 减少了调试、测试和服务时间

  • 连接模块取代了端子块,可通过 LED 指示数字量 I/O 并进行电压调节(例如从 230 V AC 到 24 V DC)。


可在此找到 SIMATIC TOP connect 完全模块化连接的各个组件的附加信息和订购信息。

前连接器模块

连接电缆

连接模块