柔性连接


布线系统的柔性连接由具有 20 或 40 条已安装到位单线的 S7-1500 前连接器组成,此连接器将 SIMATIC 直接连接到控制机柜内部的传感器和执行器。 单线的横截面积为 0.5 平方毫米,同样适合较高的电流,并且提供不同长度和型号: 例如 H05V-K 线缆(PVC 绝缘)、H05Z-K(无卤素绝缘)线缆或经 UL/CSA 认证的线缆。 无卤素版本采用低烟气密度技术,具有防火功能,特别适合建筑物内使用。


一切就是这么简单!



优势一览:

  • 确保系统与 SIMATIC S7-1500 和 ET 200MP 的符合性

  • 轻松连接控制机柜中的传感器和执行器

  • 由于前连接器已接线,因此可减少调试时间

  • 0.5 mm 2 线缆横截面积,适合较高的电流

  • 经 UL 和 CSA 认证的单线,适合美国市场

  • 提供无卤素版本,适用于楼宇自动化

可在此找到 SIMATIC TOP connect 柔性连接的各个组件的附加信息和订购信息。

带 20 条单线(用于 16 个 I/O 模块数字量)的前连接器

带 40 条单线(用于 32 个 I/O 模块数字量)的前连接器