Cablaggio facile

Con PROFINET, le reti industriali possono essere realizzate in modo rapido e affidabile.

Un collegamento elettrico senza errori in meno di 60 secondi

Gli ambienti industriali hanno esigenze elevate riguardo all'installazione e al cablaggio. Inoltre, deve essere possibile realizzare reti industriali senza necessità di conoscenze specifiche, senza errori e nel più breve tempo possibile.

Siemens offre FastConnect, un sistema che soddisfa tutte queste esigenze: il tempo impiegato per il collegamento delle apparecchiature terminali risulta minimizzato grazie alla facile installazione con un solo attrezzo. La speciale codifica a colori consente di escludere errori di installazione. Cavi in rame e cavi in fibra ottica possono quindi entrambi essere assemblati sul posto.


Soluzione

  • FastConnect è il sistema di cablaggio industriale standardizzato di Siemens. Esso comprende cavi, connettori e strumenti per reti Industrial Ethernet e PROFINET.

  • Fast Connect è disponibile per cavi in rame e cavi in fibra ottica per il facile assemblaggio sul posto.

  • Codifica a colori e strumenti predisposti prevengono eventuali errori durante l'assemblaggio.


Vantaggi

  • I costi per cavi e installazione possono essere ridotti grazie all'assemblaggio facile e rapido sul posto.

  • Il contatto affidabile dello schermo, lo scarico di tiro e la buona schermatura contro i disturbi EMC per i cavi in rame assicurano un elevato grado di disponibilità della connessione PROFINET.