Diagnostica di rete e di dispositivi

Per informazioni dettagliate sui tool di diagnostica con PROFINET guardare il seguente film:

Diagnostica con PROFINET – semplice, rapida, sicura

Con PROFINET la diagnostica di macchine e impianti è particolarmente efficiente. Mantenendo il comprovato modello dei dispositivi PROFIBUS, le stesse informazioni diagnostiche sono anche disponibili in PROFINET. Oltre a ciò, Siemens offre potenti tool di supporto per ogni fase di progetto nell’ambito della costruzione di macchine e impianti.


TIA Portal - il tool di engineering omogeneo con diagnostica di sistema

  • Diagnostica di sistema senza programmazione

  • Localizzazione rapida degli errori

  • Chiara segnalazione di stato

  • Concetto di visualizzazione uniforme


PRONETA - sviluppato appositamente per la messa in servizio

  • Verifica veloce e confortevole della configurazione delle macchine

  • Diagnostica di tutti i componenti a colpo d‘occhio

  • Prima assegnazione dei componenti, compiti di configurazione semplificati

  • I/O-Check per un rapido test del cablaggio



SINEMA Server per la diagnostica locale e remota di grandi reti durante l‘esercizio

  • Massima trasparenza grazie al rilevamento automatico della topologia

  • Monitoraggio continuo della rete per garantire un livello di sicurezza costantemente alto

  • Numerose funzioni di diagnostica e reporting

  • Rapida identificazione e localizzazione dei guasti di rete


BusAnalyser per la diagnostica di rete con PROFINET durante l’esercizio dell‘impianto

  • Analisi online diretta e immediata in tempo reale

  • Informazioni precise sulla qualità della rete

  • Rapida analisi degli errori e miglioramento della performance durante il funzionamento degli impianti

  • Armonizzazione e verifica della struttura, dei tempi e della sincronizzazione dei telegrammi



SINETPLAN, il Siemens Network Planner, per il supporto ottimale nella pianificazione e funzionamento della rete PROFINET

  • Ottimizzazione di rete con calcolo del carico di rete granulare per ogni porta

  • Aumento della disponibilità produttiva con Onlinescan e verifica di impianti presenti

  • Trasparenza prima della messa in servizio tramite simulazione del carico di rete di progetti STEP 7 importati

  • Efficienza grazie ad una sicurezza a lungo termine di investimenti presenti e utilizzo ottimale delle risorse

Soluzione

  • PROFINET adotta la comprovata diagnostica dei dispositivi PROFIBUS con l'ulteriore vantaggio della capacità di leggere le informazioni diagnostiche senza un sistema di engineering (ad es. con un server web o strumenti diagnostici).

  • Accesso a informazioni diagnostiche mediante interfaccia web o direttamente via UDP/IP con meccanismi standard fino al livello di campo.

  • Le informazioni diagnostiche di rete possono essere richiamate, ad esempio, mediante l'IT standard SNMP: ciò rende disponibili tutte le informazioni diagnostiche di rete, come ad es. le informazioni riguardo a pacchetti persi o allo stato dell'interfaccia.

  • Siemens offre inoltre i tool di diagnostica adatti per ogni fase del progetto.

Vantaggi

  • L'accesso facile ed efficiente all'apparecchiatura interessata e informazioni di rete durante la messa in servizio e il service consentono una rapida eliminazione dei guasti.

  • Per la soluzione del problema è solo necessario un browser standard. I lavori di service e manutenzione sono possibili indipendentemente dal luogo e dal sistema di engineering.

  • Meno fonti di errore e più produttività grazie all’impiego del rispettivo tool di diagnostica adatto.