Vantaggi in tutte le fasi del ciclo di vita di un impianto

La costruzione di impianti richiede soprattutto un alto grado di performance e rapidità. Per questo è indispensabile un concetto globale valido, nel quale tutti i componenti tecnici sono efficientemente interconnessi in rete. PROFINET soddisfa appieno questi requisiti.

engineering-anlagenbau-box.jpg

Concezione ed engineering

betrieb-anlagenbau-box.jpg

Messa in servizio

service-anlagenbau-box.jpg

Esercizio e manutenzione


PROFINET riduce la complessità nella costruzione di impianti e consente un engineering centrale per l'intero processo.

• Integrazione nettamente più rapida

• Costruzione e ristrutturazione dell'intero impianto con la massima flessibilità

• Riutilizzo di singole sezioni d'impianto

Grazie a netti risparmi di tempo, PROFINET crea i presupposti per rispettare le strette finestre temporali dall'avvio del progetto fino alla realizzazione.

• Test, messa in servizio e validazioni di singole sezioni d'impianto in modo indipendente

• Messa in servizio più rapida, più flessibile e più economica

• Riduzione dell'onere di cablaggio

PROFINET garantisce un altissimo grado di performance, disponibilità e sicurezza – e contribuisce ad un chiaro miglioramento dell'efficienza energetica.

• Integrazione di apparecchiature in reti con elevate velocità di trasmissione

• Accesso sicuro a macchine e impianti – ad es. per scopi di telemanutenzione

• Disinserzione automatica di apparecchiature in tempi di pausa


grafik-Anlagenbau

 

Applicazioni tipiche in sintesi

  • Costruzione di carrozzerie

  • Impianti di verniciatura

  • Impianti eolici

  • Tipografie

  • Produzione di vetro

  • Produzione di pannelli fotovoltaici

  • Impianti di laminazione

Concezione ed engineering

PROFINET riduce la complessità nella costruzione di impianti e consente un engineering centrale per l'intero processo. Ciò accelera enormemente l'integrazione. E assicura inoltre la semplice costruzione e ristrutturazione dell'intero impianto con la massima flessibilità: A seconda della fase di processo è possibile aggiungere e sostituire componenti oppure moltiplicare intere strutture d'impianto. È possibile anche il riutilizzo di singole sezioni d'impianto. Tutto ciò contribuisce in modo determinante ad una maggiore efficienza nella concezione e nell'engineering.

I vostri vantaggi con PROFINET per la costruzione di impianti

  • Standard aperto
    Comunicazione senza problemi di prodotti di produttori differenti mediante lo standard PROFINET (IEC 61158/61784); chiara definizione di determinati compiti come ad es. con Fast Startup (avvio rapido apparecchiatura), PROFIenergy (efficienza energetica), parametrizzazione e diagnostica

  • Ampliabilità
    Integrazione senza problemi di componenti di rete addizionali, è possibile integrare anche sezioni d'impianto più vecchie basate su PROFIBUS

  • Gestione delle varianti
    Ampliamento o modifica di stazioni in reti PROFINET mediante la funzione "Ampliamenti futuri" anche all'interno della stazione stessa, senza effetti sulla performance della rete

  • Topologie flessibili
    Trasmissione di PROFINET in topologie diverse; oltre a strutture lineari, a stella e ad albero sono possibili anche anelli ridondanti e tecnica wireless; collegamenti con cavi in rame, FO in vetro o POF; Industrial Wireless LAN per il collegamento wireless