Vantaggi in tutte le fasi del ciclo di vita di un impianto di processo

Nell'industria di processo la comunicazione omogenea estesa all'intero impianto assume sempre maggiore importanza. PROFINET consente uno scambio dati sicuro e rapido attraverso tutti i livelli aziendali.

engineering-prozessindustrie-box.jpg

Concezione ed engineering

betrieb-prozessindustrie-box.jpg

Messa in servizio

service-prozessindustrie-box.jpg

Esercizio e manutenzione


PROFINET soddisfa i molteplici requisiti dell'industria di processo nella fase di concezione ed engineering.

• Realizzazione in parallelo di soluzioni centralizzate e decentrate

• Aumento della redditività grazie alla messa in servizio rapida

• Modifiche e adattamenti flessibili

PROFINET consente una comunicazione omogenea dal livello di gestione aziendale fino nel livello di campo – per una maggiore efficienza nella messa in servizio.

• Rapida localizzazione di apparecchiature difettose o configurate erroneamente.

• Messa in servizio di singole sezioni d'impianto indipendentemente tra di loro

• Impiego di tecnologie wireless

PROFINET contribuisce in modo determinante all'esclusione sistematica dei tempi di fermo e pertanto dei conseguenti costi elevati.

• Elevatissima disponibilità grazie alla manutenzione proattiva e predittiva

• Frequenze di clock elevate e qualità costante

• Concetti di sicurezza intelligenti per la protezione dell'uomo, dell'ambiente e dell'impianto


grafik-prozessautomatisierung

 

Applicazioni tipiche in sintesi

  • Comando di bruciatori

  • Comando di caldaie

  • Sistemi di rilevamento di fughe di gas e di incendi

  • Serbatoi di stoccaggio gas

  • Produzione di fertilizzanti

  • Miscelazione e dosaggio

  • Birrifici

  • Trattamento dell'acqua

Concezione ed engineering

Un engineering efficiente è fondamentale per i costruttori di impianti. In impianti complessi molto estesi, che non sono rari nell'industria di processo, ciò rappresenta senza dubbio una sfida: le architetture di sistema devono essere il più possibile flessibili e interoperabili, per consentire la realizzazione di soluzioni sia centralizzate sia decentrate. Allo stesso tempo non è richiesto solo lo svolgimento senza problemi e il più veloce possibile della messa in servizio per aumentare la redditività dell'impianto. Anche le modifiche e gli adattamenti dell'impianto devono essere possibili in ogni momento. La nostra risposta: PROFINET per l'industria di processo.

I vostri vantaggi con PROFINET per l'automazione di processo

  • Topologie flessibili
    La gamma completa di architetture possibili come architettura lineare, a stella, ad anello o mista consente l'adattamento specifico all'impianto. Grazie all'impiego di tecnologie VD si possono continuare ad utilizzare anche cavi già presenti ad es. per PROFIBUS e superare anche grandi distanze!

  • Un cavo per tutto
    Trasmissione di tutti i dati di rilevante importanza tramite una sola rete: dati relativi a diagnostica, Safety, IO, efficienza energetica e TCP/IP

  • Safety
    Sicurezza funzionale grazie a Safety Integrated, integrata nell'engineering, nella comunicazione e nelle apparecchiature. La comunicazione avviene mediante PROFIsafe

  • Standard aperto
    Comunicazione omogenea di prodotti di differenti produttori mediante lo standard normalizzato (IEC 61158/61784)

  • Ampliabilità
    Ampliamento o modifica di stazioni in reti PROFINET mediante la funzione "Ampliamenti futuri", anche all'interno della stazione stessa, senza effetti sulla performance della rete