Collegamento flessibile


Il collegamento flessibile del sistema di cablaggio è costituito da un connettore frontale S7-1500, già cablato con 20 o 40 fili singoli, che collega SIMATIC direttamente a sensori e attuatori nel quadro elettrico. Con una sezione di 0,5 qmm, i singoli fili si addicono anche a correnti più elevate e sono disponibili in diverse serie e lunghezze: come guaine H05V-K (isolamento in PVC), H05Z-K (isolamento senza alogeni) o cavi certificati UL/CSA. La variante priva di alogeni sviluppa un fumo meno denso in caso di incendio e si addice quindi particolarmente all'impiego negli edifici.


Il funzionamento è estremamente semplice



Vantaggi in sintesi:

  • Conformità al sistema garantita grazie a SIMATIC S7-1500 e ET 200MP

  • Collegamento semplice a sensori e attuatori nel quadro elettrico

  • Riduzione dei tempi di messa in servizio in quanto il connettore frontale è già cablato

  • Sezioni dei cavi di 0,5 mm 2 che consentono correnti più elevate

  • Cavi singoli certificati UL e CSA per il mercato nord americano

  • Variante senza alogeni per l'impiego nell'automazione negli edifici

E' possibile reperire qui ulteriori informazioni e opzioni di ordinazione di singoli componenti del collegamento flessibile di SIMATIC TOP connect.

Connettore frontale con 20 fili singoli (per 16 unità I/O digitali)

Connettore frontale con 40 fili singoli (per 32 unità I/O digitali)