Pourquoi IO-Link?

 

Le standard de communication IO-Link de Siemens assure une intégration intelligente de capteurs et d’appareillages au niveau commande, garantissant ainsi une fabrication précise et économique. IO-Link facilite l’intégration de tous les composants dans l’armoire et au niveau de terrain – pour une cohérence et une efficacité maximales et pour une communication sans faille avec le processus jusqu’au dernier mètre.

IO-Link dans l'armoire de commande

Les solutions Siemens IO-Link pour l'armoire de commande garantissent une utilisation optimale de tous le composants. Ce standard de communication offre en outre de nombreux avantages tel qu'un accès facile aux données d'énergie enregistrées, un diagnostic transparent à tout moment et une réduction du câblage.


IO-Link au niveau de terrain

Une installation de terrain avec la technologie Siemens IO-Link est une solution robuste et efficace qui se distingue par une ingénierie ouverte et un paramétrage convivial. La réduction de la diversité des interfaces améliore encore l'efficacité.