The IO-Link concept

Plus qu’une simple interface supplémentaire

Ensemble pour une qualité homogène

IO-Link est le concept intelligent pour la liaison unifiée des appareils de connexion et des capteurs à l’automatisme par couplage point à point économique. Le nouveau standard de communication IO-Link a été développé par les membres du groupe IO-Link, des fabricants renommés de produits d’automatisation qui se sont regroupés afin
de supporter le nouveau concept dans tous les domains de la technologie des automates, des capteurs et des actionneurs.

IO-Link au niveau bus de terrain autorise un diagnostic et une localisation centralizes des défauts jusqu’au niveau des actionneurs et des capteurs.Grâce à la possibilité de modifier le paramétrage de
manière dynamique, directement depuis l’application, les périphériques peuvent être adaptés aux exigences de la production sans interruption de service.

Les exigences en matière de communication ne cessent de croître. Dans le même temps, les actionneurs et les capteurs deviennent de plus en plus intelligents. La solution IO-Link de Siemens couvre l’ensemble du processus avec une transparence totale des données, du niveau de terrain jusqu’au niveau d’automatisation le plus élevé, et avec un nombre toujours croissant de produits compatibles IO-Link. En tant qu’interface ouverte, IO-Link Communication sans faille jusqu’au dernier mètre : la liaison point-à-point IO-Link s’intègre dans tous les systèmes de bus de terrain et d’automatisation courants. L’accès aux données jusqu’au dernier niveau de terrain accroît la disponibilité des installations et réduit le travail d’ingénierie. Son interopérabilité élevée
garantit la pérennité de l’investissement. Cela vaut également pour les machines existantes équipées de capteurs sans interface IO-Link.

IO-Link permet l’intégration automatique des valeurs de mesure dans les systèmes de gestion
de données d’énergie sans aucun travail d’installation supplémentaire. Il est ainsi possible de saisir sans problem la consommation d’énergie et ses écarts jusqu’au niveau de terrain et d’analyser ensuite ces valeurs..