Accès à distance dans le monde entier – sécurisé et flexible

Pour l'interconnexion d'installations distribuées dans le monde entier, nous proposons une large gamme de modems et routeurs pour un accès par fil ou sans fil aux réseaux privés et publics (réseaux à distance). Grâce à ces produits, d'autres applications à distance telles que la surveillance vidéo, la surveillance d'état ou les applications de réseau électrique intelligent sont également possibles.


Téléconduite

Telecontrol

Découvrez notre gamme complète de téléconduite pour la commande et la surveillance efficaces d'installations très ramifiées.


Téléservice

Teleservice

Diagnostiquer et entretenir les installations à partir de chaque point du monde : avec nos offres de téléservice pour un diagnostic à distance flexible et une télémaintenance.



Réseaux à distance

Remote Networks

De la ligne dédiée à Internet en passant par la téléphonie mobile – nous proposons des composants pour les types de communication à distance les plus divers via des réseaux à distance.


Applications à distance

Remote Applications

De la surveillance du trafic jusqu'à la gestion des bâtiments : découvrez notre offre pour des applications supplémentaires de la communication industrielle à distance.




Nouveautés
  • L’accès à distance réduit les temps d’arrêt

    L’entreprise ACSR-Solutions GmbH réduit les temps d’arrêt des machines dans l’industrie pharmaceutique grâce à l’accès à distance via SINEMA Remote Connect.

    Télécharger le PDF
  • Combinaison astucieuse

    Chez. EVB, prestataire de services à Wismar, une station de pompage modernisée à l’aide du processeur de communication CP 1243-8 IRC s’intègre sans couture dans les solutions de contrôle à distance existantes.

    Télécharger le PDF
  • „Surveillance à distance“ pour les installations de conversion de chaleur résiduelle

    Un accès à distance sécurité prend en charge le fonctionnement sans surveillance des installations de conversion de chaleur résiduelle décentralisées  de l’entreprise DeVeTec GmbH .

    Télécharger le PDF
  • Solution de communication durable

    Implémentation d'un système de télécommande fiable pour la compagnie des eaux Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP) en Italie.

    Vers la vidéo
  • Überwachung von Müllverdichtern

    Télésurveillance économique

    Waste Harmonics surveille avec succès des centaines de presses à déchets et réalise des économies de coûts immenses grâce à SCALANCE M875 et SIMATIC S7-1200.

    Télécharger le PDF
  • Überwachung von Müllverdichtern

    Une communication rapide réduit le risque d'inondations

    Le fournisseur Splidevandcenter Avedøre mise sur une facilité de contrôle et de surveillance des postes de distribution d'égouts éloignés

    Télécharger le PDF
  • Überwachung von Müllverdichtern

    Traitement des eaux innovateur

    Accès à distance fiable et sans défaut aux installations décentralisées de traitement des eaux usées de la société ItN Nanovation AG

    Télécharger le PDF
  • Überwachung von Müllverdichtern

    Qualité et sûreté de l'alimentation en eau

    Une solution redondante de téléexploitation et d'automatisation rend l'alimentation en eau de la ville de Luxembourg plus sûre

    Télécharger le PDF
  • Überwachung von Müllverdichtern

    Station d'épuration sur le réseau mobile

    Grâce au réseau GSM/GPRS, le syndicat des eaux de Haldensleben garantit la transparence des processus depuis le centre de contrôle jusqu'aux postes extérieurs

    Télécharger le PDF