Connexion flexible


La connexion flexible du système de câblage se compose d'un connecteur frontal S7-1500, déjà câblé avec 20 ou 40 conducteurs et raccordant le SIMATIC directement aux capteurs et actionneurs à l'intérieur de l'armoire électrique. Grâce à une section transversale de 0,5 mm2, les conducteurs conviennent également aux courants plus élevés ; ils existent en différentes longueurs et versions : Fil de câblage à 1 conducteur H05V-K (isolation PVC), H05Z-K (isolation sans halogène) ou avec conducteurs certifiés UL/CSA. La version sans halogène développe une densité de fumée moins dense en cas d'incendie et est donc recommandée pour les bâtiments.


Et cela fonctionne tout simplement ainsi !



Les avantages en bref :

  • Conformité système avec le SIMATIC S7-1500 et ET 200MP garantie

  • Connexion simplifiée des capteurs et actionneurs dans l'armoire électrique

  • Réduction des délais de mise en service grâce au connecteur frontal déjà câblé

  • Diamètres de conducteur de 0,5 mm 2 acceptant des courants plus élevés

  • Conducteurs certifiés UL et CSA pour le marché nord-américain

  • Versions sans halogène pour utilisation dans la domotique

Des informations complémentaires sur les composants individuels de la connexion flexible de SIMATIC TOP connect, ainsi qu'un formulaire de commande sont disponibles ici.

Connecteur frontal avec 20 conducteurs (pour 16 modules d'E/S TOR)

Connecteur frontal avec 40 conducteurs (pour 32 modules d'E/S TOR)