Système de câblage pour S7-1500 et ET 200MP

Câblage système permettant de connecter capteurs et actionneurs au SIMATIC S7-1500 et ET 200MP

Grâce à ses deux systèmes de câblage, SIMATIC TOP connect assure une connexion performante du module d'entrées et de sorties du SIMATIC S7-1500 et ET 200MP: connexion à modularité intégrale pour un raccordement clair et rapide aux capteurs et actionneurs de terrain, ainsi que pour le raccordement flexible facilitant le câblage en armoire électrique.

Connexion à modularité intégrale

Connexion flexible

• Jusqu'à 80 % moins de coûts de câblage
  pour la connexion des capteurs et
  actionneurs sur le terrain

• Réduction sensible des sources d'erreur
   lors du câblage
  

Découvrez ici les avantages, le mode de fonctionnement et la gamme de produits !

• Connexion facile des capteurs et
  actionneurs dans l'armoire

• Gain de temps considérable grâce à la
  réduction des temps de câblage d'environ
  50 %
   

Découvrez ici les avantages, le mode de fonctionnement et la gamme de produits !