Por qué IO-Link

El estándar de comunicación IO-Link de Siemens permite la integración inteligente de sensores y aparamenta en el nivel de control y, por lo tanto, asegura una fabricación precisa y económica. IO-Link simplifica la integración de todos los componentes del armario eléctrico y del nivel de campo, para conseguir la máxima homogeneidad y eficiencia, así como una comunicación sin lagunas hasta el último metro del proceso.

IO-Link en el armario eléctrico

Con las soluciones IO-Link de Siemens para el armario eléctrico se aprovecha de manera óptima el potencial de todos los componentes. Además, el estándar de comunicación ofrece un acceso sencillo a los datos de energía recopilados, un diagnóstico transparente en todo momento y un cableado más simple.


IO-Link en el nivel de campo

La instalación en campo con tecnología IO-Link de Siemens es sinónimo de ingeniería abierta, parametrización cómoda, robustez y eficiencia. Su menor variedad de interfaces permite aún más eficiencia.