Acceso remoto desde cualquier parte del mundo – seguro y flexible

Para la integración de instalaciones repartidas por cualquier lugar del mundo, le ofrecemos una amplia gama de módems y routers inalámbricos o con acceso por medio de cable a redes tanto privadas como públicas (redes remotas). De esta forma, también son posibles otro tipo de aplicaciones remotas como la videovigilancia, la supervisión del estado o las aplicaciones de redes eléctricas inteligentes.


Telecontrol

Telecontrol

Descubra nuestra amplia gama de productos de Telecontrol, para un control y supervisión efectivos de instalaciones ramificadas.


Teleservice

Teleservice

Diagnóstico de problemas y mantenimiento de instalaciones situadas en cualquier parte del mundo: realice un diagnóstico y mantenimiento a distancia flexibles con nuestra oferta de Teleservice.



Redes remotas

Remote Networks

Desde una línea dedicada hasta internet, pasando por la comunicación móvil, le ofrecemos componentes para todo tipo de comunicación a distancia a través de redes remotas.


Aplicaciones remotas

Remote Applications

Desde el control del tráfico hasta la gestión de edificios: Descubra nuestra oferta para otras aplicaciones de Industrial Remote Communication.




Aspectos más destacados
  • El acceso remoto minimiza los tiempos de parada

    La empresa ACSR-Solutions GmbH minimiza los tiempos de parada de las máquinas en la industria farmacéutica mediante acceso remoto con SINEMA Remote Connect.

    Descargar PDF
  • Combinación inteligente

    En la empresa alemana EVB en Wismar, una estación de bombas modernizada con un procesador de comunicaciones CP 1243-8 IRC se integra sin fisuras en el sistema de telecontrol existente.

    Descargar PDF
  • “Control remoto” para plantas de energía de calor residual

    El acceso remoto seguro apoya el funcionamiento no vigilado de las plantas de energía de calor residual no vigiladas de la empresa DeVeTec GmbH.

    Descargar PDF
  • Una solución de comunicación adaptada al futuro

    Implementación de un sistema de control remoto fiable en la empresa de abastecimiento de agua Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP) en Italia.

    al vídeo
  • Überwachung von Müllverdichtern

    Control remoto con ahorro de costes

    Con SCALANCE M875 y SIMATIC S7-1200, Waste Harmonics monitoriza con éxito cientos de compactadores de residuos, al mismo tiempo que consigue un enorme ahorro de costes.

    Descargar PDF
  • Überwachung von Müllverdichtern

    Una rápida comunicación disminuye el riesgo de inundaciones

    La empresa de servicios públicos Splidevandcenter Avedøre apuesta por el control y la supervisión de las subestaciones de alcantarillado remotas

    Descargar PDF
  • Überwachung von Müllverdichtern

    Regeneración de agua innovadora

    Acceso remoto fiable y sin problemas a las plantas de tratamiento de aguas residuales centrales en la empresa ItN Nanovation AG

    Descargar PDF
  • Überwachung von Müllverdichtern

    Calidad y seguridad en la alimentación de agua

    Una solución de automatización y telecontrol hace que la alimentación de agua de la ciudad de Luxemburgo sea más segura

    Descargar PDF
  • Überwachung von Müllverdichtern

    Depuradora en la red móvil

    La junta de aguas residuales de Haldensleben ha logrado la transparencia en las secuencias de proceso mediante la red GMS/GPRS desde el centro de mando hasta las estaciones exteriores

    Descargar PDF