Conexión totalmente modular


La conexión totalmente modular, diseñada según el principio de sistema modular, se compone de conectores frontales modificados, los así llamados módulos de conector frontal, para la conexión a los módulos de E/S digitales del SIMATIC S7-1500 y ET 200MP, de cables de conexión preconfeccionados de distinta longitud, así como de módulos de conexión. Dependiendo de la aplicación, los componentes pueden configurarse de forma que sean compatibles y unirse mediante conectores sencillos. Los módulos de conexión sustituyen a los bloques de bornes convencionales con lo que constituyen la interfaz entre los sensores y actuadores. Además de las variantes con tecnología de conexión por tornillo o por inserción rápida, también hay disponibles variantes con señalización por LED, así como acondicionamiento de señal, p. ej. de 230 V AC a 24 V DC.


¡Y así es de fácil!



Ventajas - Sinopsis

  • Conformidad del sistema asegurada con el SIMATIC S7-1500 y ET 200MP

  • Reducción del trabajo de cableado

  • Rápida conexión de los sensores y actuadores del campo

  • Sistema modular con reducido esfuerzo de montaje

  • No se confunden los conductores

  • Reducción de los tiempos de puesta en marcha, pruebas y servicio técnico

  • Los módulos de conexión sustituyen a los bloques de bornes y ofrecen además la señalización de las entradas y salidas digitales mediante LED y adaptación de la tensión, p. ej. de 230 V AC a 24 V DC


Aquí encontrará información adicional y las opciones de pedido de los distintos componentes de la conexión totalmente modular de SIMATIC TOP connect.

Módulo del conector frontal

Cables de conexión

Módulos de conexión