Conexión flexible


La conexión flexible del sistema de cableado se compone de un conector frontal S7-1500 ya cableado con 20 o 40 conductores individuales y que conecta el SIMATIC directamente a los sensores y actuadores en el armario de distribución. Los conductores de una sección de 0,5 mm cuadrados también son apropiados para corrientes mayores y están disponibles en distinta longitud y modalidad: como conductor H05V-K (aislamiento PVC), H05Z-K (aislamiento halógeno) o con conductores con certificación UL/CSA. La variante halógena genera una baja densidad de humo en caso de incendio y por tanto resulta especialmente apropiada para el uso en edificios.


¡Y así es de fácil!



Ventajas - Sinopsis

  • Conformidad del sistema asegurada con el SIMATIC S7-1500 y ET 200MP

  • Conexión sencilla de los sensores y actuadores en el armario de distribución

  • Reducción de los tiempos de puesta en marcha gracias a que el conector frontal ya está cableado

  • La sección de 0,5 mm 2 de los conductores permite corrientes mayores

  • Conductores con certificación UL y CSA para el mercado norteamericano

  • Versión sin halógenos para el uso en domótica

Aquí encontrará información adicional y las opciones de pedido de los distintos componentes de la conexión flexible de SIMATIC TOP connect.

Conector frontal con 20 conductores individuales (para 16 módulos E/S)

Conector frontal con 40 conductores individuales (para 32 módulos E/S)