Sistema de precableado para S7-1500 y ET 200MP

El cableado del sistema para la conexión de sensores y actuadores al SIMATIC S7-1500 y ET 200MP

SIMATIC TOP connect con sus dos sistemas de cableado ofrece un cableado eficiente de los módulos de entradas y salidas del SIMATIC S7-1500 y ET 200MP: la conexión totalmente modular para un acoplamiento rápido y claro a los sensores y actuadores del campo, así como la conexión flexible para el cableado sencillo en el armario de distribución.

Conexión totalmente modular

Conexión flexible

• Reducción del esfuerzo de cableado en
  hasta un 80% en la conexión de los
  sensores y actuadores del campo

• Notable reducción de las causas de error
  en el cableado
  

Aquí encontrará más información sobre las ventajas, el funcionamiento y la gama de productos.

• Conexión sencilla de los sensores y
  actuadores en el armario eléctrico

• Considerable ahorro de tiempo mediante
  reducción del esfuerzo de cableado aprox.
  en un 50%
   

Aquí encontrará más información sobre las ventajas, el funcionamiento y la gama de productos.