Warum PROFINET?

Erfolg auf individuelle Art: PROFINET bietet Ihnen maximale Freiheit beim Engineering und bei der Gestaltung Ihrer Anlagenarchitektur.



Die zukunftsorientierte Lösung

PROFINET, der offene Industrial Ethernet Standard, steht für Flexibilität, Effizienz und Performance in der industriellen Kommunikation. Die Technologie ist in der Lage, die stetig steigenden Anforderungen in der Automatisierung zuverlässig und nachhaltig zu erfüllen. PROFINET bewährt sich täglich weltweit in den unterschiedlichsten Anwendungen. Die Vielzahl der verfügbaren Geräte mit PROFINET Anschluss stellt sicher, dass für praktisch alle Applikationen und Branchen Lösungen verfügbar sind.


Erfahren Sie, warum Siemens auf PROFINET setzt und wie Sie davon profitieren:

Mit PROFINET nutzt Siemens den Ethernet-Standard für die Automatisierung. PROFINET ermöglicht den schnellen und sicheren Datenaustausch auf allen Ebenen und schafft damit die Möglichkeit zur Realisierung innovativer Maschinen- und Anlagenkonzepte. Aufgrund seiner Flexibilität und Offenheit bietet PROFINET dem Anwender ein Höchstmaß an Freiheit bei der Gestaltung der Maschinen- und Anlagenarchitektur.

Durch die Effizienz von PROFINET werden vorhandene Ressourcen des Anwenders optimal genutzt und die Anlagenverfügbarkeit deutlich gesteigert. Innovative Siemens Produkte und die Performance von PROFINET steigern die Produktivität von Unternehmen nachhaltig.