Der neue PROFINET Truck kommt

Seit Februar 2016 ist der PROFINET Truck wieder auf Europa-Tour. Erleben Sie den einzigartigen Industrial Ethernet Standard mit neuen Funktionen und interaktiver Präsentation live vor Ort.

PROFINET unterwegs

Auf Tour in ganz Europa: Der PROFINET Truck

Auf Tour in ganz Europa: Der PROFINET Truck präsentiert die zentralen Themenschwerpunkte der Automatisierung mit PROFINET und stellt die Komponenten und Lösungen von Siemens dazu vor.

PROFINET, der offene Industrial Ethernet Standard, steht für Flexibilität, Effizienz und Performance in der Industriellen Kommunikation. Täglich bewährt sich PROFINET weltweit in den unterschiedlichsten Automatisierungsanwendungen. Mit dem führenden offenen Industrial Ethernet Standard können Anwender aus der Industrie die stetig wachsenden Anforderungen und individuellen Herausforderungen meistern.

Seit Februar 2016 ist der PROFINET Truck wieder auf Europa-Tour. Im Fokus des Trucks stehen die PROFINET Funktionen und Applikationen. Sie erfahren mehr über Ihre Vorteile durch den Einsatz von PROFINET, die Integration von PROFINET in die Fertigungs- und Prozessautomatisierung durch das TIA Portal und SIMATIC PCS 7 sowie alles über die aktuellen Produkte.

Mit PROFINET on tour:

  • TIA Portal

  • SIMATIC PCS 7

  • SIMATIC S7-1500 und ET 200SP

  • SINAMICS S / G

  • SIMOTION

  • SIMOTICS

  • SCALANCE X / W / M / S

  • SINEMA Server

  • SIMATIC Ident

  • SITOP

  • SIRIUS


Anwendungsbeispiele im PROFINET Truck

Im neuen Truck wird PROFINET zum Erlebnis: Anhand zahlreicher Anwendungsbeispiele und Animationen erfahren Sie interaktiv, wie Sie von PROFINET profitieren.

Netzstruktur

Die flexible Netzstruktur bei PROFINET ist durch die Nutzung von verschiedenen Topologien und der Funktion I-Device möglich.

Flexibler Aufbau

Verschiedene Topologien, wie Linien-, Stern-, Baum- und Ringstruktur, einfach realisieren

I-Device

Realtime Kommunikation zwischen mehreren Controllern in einem PROFINET Netzwerk

Performance

Höchste Geschwindigkeit, Präzision und gleichzeitige Standard TCP/IP-Datenübertragung führt bei PROFINET zu maximaler Performance.

Geschwindigkeit und Präzision

Taktsynchronität und kurze Zykluszeiten

Offene Kommunikation auf einem Kabel

Zusätzliche Standard TCP/IP-Datenübertragung

Funktionale Sicherheit

Funktionale Sicherheit mit PROFIsafe auf PROFINET ermöglicht den sicheren Betrieb bewegter Maschinenteile.

Safety über Wireless

Mit PROFINET und Industrial Wireless LAN Safety-Signale drahtlos übertragen

Sichere Bewegungsüberwachung mit Safety Integrated

Zugangskontrolle und sichere Bewegungsüberwachung einsetzbar mit zertifizierten Geräten

Diagnose

Die PROFINET Diagnose bietet unterschiedliche Zugriffsmöglichkeiten und eine schnelle Fehlerlokalisierung. Der Gerätetausch ist außerdem bei laufendem Betrieb möglich.

Diagnose und Fehlerbehebung

Umfangreiche und schnelle Diagnose von Fehlern

Gerätetausch

Einfacher Gerätetausch im Betrieb mit automatischer Adressvergabe

Ausfallsicherheit

Durch Medienredundanz sichert PROFINET die Kommunikation bei Leitungsunterbrechung, beispielsweise bei Gerätewartung und –ausfällen. Die unterbrechungsfreie SITOP Stromversorgung mit vollständiger Einbindung in TIA ermöglicht zuverlässig 24V-Versorgung auch bei Netzausfall.

Medienredundanz MRP

Redundante Signalversendung sichert die Kommunikation und Anlagenverfügbarkeit

Stoßfreie Medienredundanz MRPD

Zweifache Signalversendung sichert die Kommunikation und Anlagenverfügbarkeit

Intelligente Stromversorgung

Unterbrechungsfreie 24V-Stromversorgung – kommuniziert über PROFINET zuverlässig und sicher auch bei Netzausfall

Wireless

Wireless-Kommunikation mit IWLAN ermöglicht die Kommunikationsversorgung an mobilen Maschinenteilen und reduziert somit Wartungskosten. RFID-Systeme und Code-Lesesysteme stellen eine lückenlose Rückverfolgbarkeit von Komponenten und Prozessen sicher.

Industrial Wireless LAN

Flexible und sichere Datenübertragung ohne Schleppkabel

Identifikationssysteme

Tracking & Tracing und Produktionssteuerung mit SIMATIC Ident

Energieeffizienz

Mit PROFIenergy steigert PROFINET die Energieeffizienz. Nicht genutzte Verbraucher können in Pausen energiesparend abgeschalten werden.

Energie sparen mit PROFIenergy

Abschalten nicht benötigter Verbraucher in Pausen

Kaskadierte Konzepte

Optimales Energiemanagement mit PROFIenergy in verschiedenen Energiesparmodi

Vertikale Integration

PROFINET zeigt die vertikale Integration von der Büro- bis zur Produktionswelt. Industrial Security bietet Schutz von Automatisierungszellen durch das Zellenschutzkonzept und sichere Fernwartung mit erweitertem Zugriffsschutz.

Industrial Security Konzept

Schutz vor unberechtigten Zugriffen und Manipulation durch Industrial Security Konzept für einzelne Produktionszellen oder bei Zugriffen aus der Ferne.

Prozesstechnik

PROFINET ist in der Prozesstechnik in SIMATIC PCS 7 integriert und bietet Investitionsschutz durch den nahtlosen Anschluss an Systeme wie PROFIBUS PA und HART.

Integration in SIMATIC PCS 7 und PROFIBUS PA/ HART

Investitionssicherheit durch die Integration von PROFINET in SIMATIC PCS 7 sowie in die Systeme PROFIBUS PA und HART

Überwachung durch die Safety Matrix

Safety Lifecycle und Engineering Tool