PROFINET Profile

Die ergänzenden Lösungen für die anspruchsvollen Anforderungen der Automatisierung.

PROFINET Profile legen für Geräte und Systeme der Automatisierungstechnik zusätzliche herstellerübergreifende Eigenschaften und Verhaltensweisen fest, wie z.B. Energiemanagement, funktionale Sicherheit und geregelte Antriebstechnik. So dienen sie dem Anwenderprogramm als geräte- und herstellerneutrale Softwareschnittstelle. Die gerätespezifischen Details verbergen sie dabei ebenso wie alle Einzelheiten der Kommunikation. So stellen sie sicher, dass das Software-Engineering von den eingesetzten Gerätschaften in der Maschine oder Anlage völlig unabhängig bleibt.


PROFIdrive: Antriebskonzepte schnell und einfach umsetzen

PROFIdrive definiert das Geräteverhalten und das Zugriffsverfahren auf interne Gerätedaten für elektrische Antriebe an PROFINET – vom einfachen Frequenzumrichter bis hin zu hochperformanten Servoreglern. Dabei werden die Antriebsschnittstellen so einfach wie möglich und frei von technologischen Funktionen gehalten.

Ihre Vorteile

  • Einheitliche Applikations-Schnittstelle für Motion Control und Drive Based Safety

  • Austauschbarkeit von Geräten

  • Diagnose über Bus

vorteile-profidrive.jpg

Reduzieren Sie den Zeitaufwand von Engineering und Inbetriebnahme – mit PROFIdrive!


PROFIsafe: Sicherheitsgerichtete Kommunikation – offen, integriert und bewährt

profisafe-logo.jpg

PROFIsafe hilft dabei, sichere Anlagen und Maschinen auf Basis von PROFINET über eine Kommunikationsleitung (drahtgebunden oder drahtlos) zu realisieren – ohne ein zweites separates Bussystem. Zudem werden die gesendeten Telegramme laufend überwacht.

Ihre Vorteile

  • Wiederverwendbarkeit von Safety-Konzepten

  • Etablierter Standard der Sicherheitstechnik

  • Geringere Verkabelung

  • Fehlersichere Wireless-Kommunikation via IWLAN

vorteile-profisafe.jpg

Profitieren Sie von einfacher und verlässlicher Implementierung von Sicherheitsapplikationen!


PROFIenergy: Kommunikation mit Energieeinsparpotenzial

profienergy-logo.jpg

PROFIenergy ermöglicht das einfache, automatisierte Aus- und Einschalten von technologisch zusammengehörigen Anlagenteilen. Die Koordination erfolgt dabei zentral durch eine übergeordnete Steuerung. Das Ergebnis: eine spürbare Senkung der Energiekosten.

Ihre Vorteile

  • Steuerung des Energieverbrauchs

  • Koordiniertes Ab- und Anschalten ganzer Anlagenteile

  • Externe festverdrahtete Systeme werden nicht länger benötigt

vorteile-profienergy.jpg

Reduzieren Sie Ihre Energiekosten mit PROFIenergy!