PRONETA

Inbetriebnahme- und Diagnose Tool für PROFINET Netzwerke

PRONETA vereinfacht die Inbetriebnahme und Konfiguration Ihres PROFINET Netzwerkes. Die Topologie Ihres Netzwerkes wird automatisch eingelesen. Ändern Sie manuell die Adressparameter jedes PROFINET Gerätes oder übernehmen Sie die Parameter von einer Vorlage, die ebenfalls mit PRONETA erstellt werden kann.

I/O-Module der Dezentralen Peripheriesysteme SIMATIC ET 200SP, ET200M, ET 200MP, ET 200AL, ET 200eco PN und ET 200S können mit Hilfe von PRONETA parametriert, gesteuert und beobachtet werden. Die Testergebnisse werden übersichtlich protokolliert.

Mit PRONETA ist die Konfiguration und der Test ihres Schaltschrank bereits bei der Montage möglich. Damit steht einer schnellen und erfolgreichen Inbetriebnahme nichts mehr im Weg!


IO Test mit PRONETA am Beispiel einer ET 200SP



Vergleich zweier PROFINET Topologien mit PRONETA