Hohe Präzision

Kommunikation über PROFINET ist deterministisch und gewährleistet hohe Produktqualität.



Motion Control via PROFINET mit IRT im Einsatz bei einer Druckmaschine der Firma MAN Roland.

PROFINET steht für höchste Präzision bei deutlich gesteigerter Performance – nicht nur in der Kommunikation, sondern dank Taktsynchronität durchgängig im gesamten System. Maschinen mit vielen Achsen sind eine Herausforderung und gewinnen immer mehr an Bedeutung. Zur Durchsatzsteigerung ist es erforderlich, mehr Antriebe in eine Maschine zu integrieren. Gleichzeitig müssen diese immer exakter aufeinander abgestimmt zusammenarbeiten. PROFINET mit IRT bietet die Grundlage für schnelle und präzise getaktete Kommunikation für Motion Control Systeme.


Lösung

  • Taktsynchronisation aller relevanten Geräte über PROFINET mit IRT.

  • Geplante Kommunikation führt zu 100 Prozent Deterministik mit einem Jitter deutlich kleiner als 1µs.


Nutzen

  • Hohe Genauigkeit und Regelgüte bei hoher Applikationsgeschwindigkeit führen zu einer deutlichen Steigerung der Produktqualität.

  • PROFINET mit IRT ermöglicht präzises deterministisches Applikationsverhalten völlig unabhängig von der übrigen Kommunikationslast

  • Die Umsetzung von Safety-Applikationen und Standardkommunikation sind auch bei kurzen Zykluszeiten uneingeschränkt möglich.