Einfache Verkabelung

Mit PROFINET können industrielle Netze schnell und zuverlässig aufgebaut werden.

In weniger als 60 Sekunden zum fehlerfreien elektrischen Anschluss

Im industriellen Umfeld wird an die Montage der Verkabelung besonders hohe Anforderungen gestellt. Zudem müssen industrietaugliche Netze auch ohne Spezialkenntnisse in kürzester Zeit fehlerfrei aufgebaut werden.

Mit FastConnect bietet Siemens ein Schnellmontagesystem, das all diesen Ansprüchen gerecht wird. Der Zeitaufwand für den Anschluss von Endgeräten minimiert sich durch die einfache Montage mit nur einem einzigen Werkzeug. Dank der praktischen Farbcodierung sind Installationsfehler so gut wie ausgeschlossen. Sowohl Kupferkabel als auch Glas-LWL lassen sich so vor Ort einfach konfektionieren.


Lösung

  • FastConnect ist das standardkonforme und industrietaugliche Verkabelungssystem von Siemens, bestehend aus Leitungen, Steckern und Werkzeugen für Industrial Ethernet und PROFINET Netzwerke.

  • Fast Connect ist verfügbar für Kupferleitungen und Glaslichtwellenleiter zur einfachen Vor-Ort-Konfektionierung.

  • Farbkodierung und voreingestellte Werkzeuge verhindern Fehler bei der Konfektionierung.


Nutzen

  • Durch die einfache und schnelle Konfektionierung vor Ort können die Kosten für Kabel und Montage reduziert werden.

  • Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung sowie gute EMV-Schirmung bei Kupferleitungen sorgen für eine hohe Verfügbarkeit der PROFINET Verbindung.