Warum IO-Link

Der Kommunikationsstandard IO-Link sorgt für die intelligente Anbindung von Sensoren und Schaltgeräten an die Steuerungsebene. IO-Link vereinfacht die Integration aller Komponeneten im Schaltschrank un auf der Feldebene - für maximale Durchgängigkeit sowie lückenlose Kommunikation auf den letzten Metern zum Prozess.

IO-Link im Schaltschrank

Mit Siemens IO-Link Lösungen für den Schaltschrank werden alle Komponenten optimal genutzt. Darüber hinaus bietert der Kommunikationsstandard einen einfachen Zugriff auf erfasste Energiedaten, eine jederzeit transparente Diagnose und weniger Verdrahtungsaufwand.


IO-Link in der Feldebene

Feldinstallation mit Siemens IO-Link technologie steht für offenes engineering, komfortable Parametrierueng und Robustheit. Die reduzierte Schnittstellenvielfalt sorgt für noch mehr Effizienz.