SIMATIC WinCC Runtime Advanced (TIA Portal)

PC-baseierte HMI Lösung für Einzelplatzsysteme im maschinennahen Bereich

Der Funktionsumfang von WinCC Runtime Advanced beinhaltet die zentralen HMI-Komponenten für Visualisieren und Melden und kann durch den Einsatz von Optionspaketen, bedarfs- und kostengerecht erweitert werden.

  • Basispaket für Visualisierung, Melden und Protokollierung, Benutzerverwaltung, flexibel erweiterbar durch VB-Scripts

  • Basispaket erweiterbar durch den Einsatz von Optionspaketen

  • Integrierbar in Automatisierungslösungen auf Basis von TCP/IP-Netzwerken

  • Innovative Servicekonzepte mit Remote Bedienung, Diagnose, Administration über Intranet/Internet sowie E-Mail-Kommunikation steigern die Verfügbarkeit


Aufbau und Funktion

Merkmale im Überblick

Visualisierung über Windows-konforme Bedienoberfläche

Alarme und Meldungen

Archivierung von Meldungen und Prozesswerten

Rezepturen

Dokumentation von Prozessdaten, Meldeereignissen und Rezepturen

Individuell erweiterbar

Sprachunterstützung für mehrsprachige Projekte

Benutzerverwaltung

Offene Kommunikation

WinCC SmartServer für die Remote-Bedienung über Intranet und Internet


Lizenzen

SIMATIC WinCC Runtime Advanced ist erhältlich als Softwarepaket mit 128, 512, 2 048 und 4 096 PowerTags.
Als PowerTags werden Prozessvariablen und Bereichszeiger gezählt, die eine Prozessverbindung zur Steuerung besitzen. Darüber hinaus stehen Variablen ohne Prozessanbindung, konstante Grenzwerte von Variablen sowie Meldungen (bis zu 4000 bit-getriggerte Meldungen) als zusätzliche Systemleistung zur Verfügung.

Updates

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der SIMATIC Software stellt die Integration aller Automatisierungskomponenten auf dem neuesten Stand sicher. Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager.


Systemanforderungen

WinCC Runtime Advanced (TIA-Portal) V14

Betriebssysteme

Empfohlene Hardware mit 32 Bit BeSy

Empfohlene Hardware mit 64 Bit BeSy

* In Verbindung mit Optionen können leistungsfähigere Systeme notwendig werden