Unterstützte Betriebssysteme und Systemanforderungen

Die Systemanforderungen variieren je nach Typ der gewählten WinCC Installation und genutztem Betriebssystem

WinCC Runtime Professional (TIA-Portal) V14 SP1

Betriebssysteme

Empfohlene Hardware für Einzeplatzsysteme / Clients

Empfohlene Hardware für Mehrplatzsysteme Server/Webserver **

Empfohlene Hardware für Web Clients

* Bei der Verwendung zusätzlicher Optionen gelten ggf höhere Hardwareanforderungen

** Bei Einsatz eines Workstation Betriebssystems können sich maximal 3 Clients zu einem
   WinCC Server verbinden.

Kompatibilitäts-Tool

Mit dem Kompatibilitäts-Tool stellt der Industry Online Support eine Funktion zur Verfügung, mit der Sie eine kompatible Auswahl von Softwareprodukten zusammenstellen oder bestehende Konfigurationen auf Kompatibilität überprüfen können


Zentraler Archivserver auf Basis des SIMATIC Process Historian

Betriebssystem:

  • Windows Server 2012 R2 (64-bit)

  • Windows Server 2016 (64-bit)

Je nach Anforderungen bezüglich der Mengengerüste einer zentralen Archivierungslösung mit dem SIMATIC Process Historian unterscheiden sich die empfohlenen Hardwareausstattungen. Details entnehmen Sie bitte dem Systemhandbuch zur Administration des SIMATIC Process Historian.


Virtualisierung

Folgende Virtualisierung-Systeme wurden getestet

  • VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5

  • Microsoft HyperV Server 2016