Skalierbarkeit für jedes Mengengerüst

SIMATIC WinCC Runtime Professional ist erhältlich als Basis Softwarepaket mit einem Maximalwert an PowerTags. Als PowerTags werden Datenpunkte gekennzeichnet, die über einen WinCC Runtime Professional -Kanal eine Verbindung zu Steuerungen oder anderen Datenquellen besitzen.
Dabei können von einem Datenpunkt bis zu 32 Meldungen abgeleitet werden. Darüber hinaus stehen interne Variablen ohne Kopplung als zusätzliche Systemleistung zur Verfügung.

Mit Powerpacks lässt sich die Anzahl der Tags erhöhen und das Basic Package auch nachträglich an neue Mengengerüste anpassen.

Die Tabelle unten zeigt die lieferbaren Lizenzen des Basic Packages:
Jedes Basic Package enthält unabhängig von der Anzahl der Power Tags 500 Archivvariablen (s.u.) und einen WebUX Monitor Client.

SIMATIC WinCC RT Professional V14

Artikelnummer

Basic Package (Software als Download)

Basic Package (Software auf DVD)

Weitere Informationen und Bestelldaten zu

  • Upgrades

  • Powerpacks und

  • lieferbaren Versionen

erhalten Sie in der > Industry Mall
wobei Ihnen der Filtermechanismus wie im Bild rechts gezeigt die Auswahl erleichtert.

Archivlizenzen
Ein WinCC Runtime Professional Basic Package enthält 500 Archivvariablen. Für größere Mengengerüste können zusätzliche Archivlizenzen erworben werden

Web Monitoring und Operate Lizenzen

Ein WebUX Monitoring Client ist Bestandteil des WinCC RT Professional Basispakets. Weitere Monitor Clients können ebenso separat erworben werden wie Operate Lizenzen.

Lizenzen für eine Mehrplatzkonfiguration
Auf dem Server ist die Systemsoftware mit der erforderlichen Anzahl von PowerTags und zusätzlich eine Lizenz  "WinCC Server for Runtime Professional" zu installieren. Jeder Client benötigt eine eigene "WinCC Client for Runtime Professional" Lizenz.

Updates
Die kontinuierliche Weiterentwicklung der SIMATIC Software stellt die Integration aller Automatisierungskomponenten auf dem neuesten Stand sicher. Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager.


Die Systemlösung für die effiziente Produktion

SCADA IPC Packages

SIMATIC WinCC RT Professional und die SIMATIC Industrie-PCs bilden eine leistungsstarke und flexible Plattform für die Datenerfassung, -auswertung und -visualisierung. Damit setzen Sie auf eine abgestimmte Entwicklung und integrierte durchgängige Funktionalität in Hard- und Software, was sich über den gesamten Lebenszyklus hinweg auszahlt.