Das SCADA System im TIA Portal

 

Mit SIMATIC WinCC Professional bietet Siemens ein perfekt in das TIA Portal integriertes SCADA System, mit dem Sie schon heute für die Anforderungen der zunehmenden Digitalisierung von Fertigungsprozessen gerüstet sind.

SIMATIC WinCC Professional RT

SIMATIC WinCC Runtime Professional ist ein PC-basiertes Bedien- und Beobachtungssystem für das Visualisieren und Bedienen von Prozessen, Fertigungsabläufen, Maschinen und Anlagen in allen Branchen – von einfachen Einplatzsystem bis hin zu Mehrplatzsystemen und standortübergreifenden Lösungen mit Web-Clients.

Steigern Sie Ihre Produktivität mit Transparent Operation mit TIA Portal

 
Datenkonsistenz über die gesamte Produktion  ist die Grundlage für die Anlagentransparenz

  • Performante und zuverlässige Archivierung der Produktiosdaten auch übergreifend in einem zentralen Process Historian.

 

Transparenz der Produktion für optimale Prozesse

  • Damit Sie zu jeder Zeit und an jedem Ort schnell die richtigen Entscheidungen treffen.

 

Höhere Verfügbarkeit von Maschinen und Produktionsanlagen

  • Reduzieren Sie Produktionsausfälle durch die Kombination aus integrierter Systemdiagnose und effizienter Prozessdiagnose.

 

Energietransparenz für Energieeinsparungen gemäß ISO 50001

  • Produzieren Sie kostengünstig und energieeffizient nach neuesten gesetzlichen Vorgaben.

 

Offene Kommunikation verbindet Automatisierung und IT-Welt

  • Übertragen Sie Ihre Produktionsdaten mittels Standardschnittstellen einfach an überlagerte Systeme.