SIMATIC WinCC Logging (TIA Portal)

Archivierung von Prozesswerten und Meldungen

Beschreibung

Die Prozesswert- und Meldearchivierung mit WinCC Logging dient zur Erfassung und Verarbeitung von Prozessdaten aus einer industriellen Anlage oder Maschine. Eine Auswertung der archivierten Prozessdaten gibt anschließend Auskunft über den Betriebszustand im Verlauf des industriellen Prozesses (Produktion, Bearbeitung, Verfahren etc.). Dabei kann der Prozessverlauf dokumentiert, die Auslastung oder Qualität von Produktionen kontrolliert oder ein Nachweis über wiederkehrende Fehlerzustände erbracht werden.

Nutzen

  • Frühzeitige Erkennung von Gefahr- und Störzuständen

  • Vermeidung von Stillstandszeiten durch vorausschauende Diagnose

  • Erhöhung der Produktqualität und Produktivität durch regelmäßige Archivauswertung


Funktionen

Archivierung von Prozesswerten
Die Werte von externen und internen Variablen können in Prozesswertarchiven gespeichert werden. Für jede Variable kann festgelegt werden, in welchem Archiv sie gespeichert wird. Projektierte Archivierungszyklen sorgen für eine kontinuierliche Erfassung und Speicherung der Variablenwerte. Darüber hinaus kann die Variablenarchivierung auch von Ereignissen, z. B. einer Wertänderung, ausgelöst werden. Diese Einstellungen können für jede Variable getrennt festgelegt werden.

Meldungsarchivierung
Mit WinCC Logging haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, Meldungen zu archivieren und Betriebszustände und Störzustände der industriellen Anlage zu dokumentieren. Alle Meldungen einer Meldeklasse werden in dem selben Meldearchiv gespeichert, wobei Sie prinzipiell mehreren Meldeklassen dasselbe Archiv zuordnen können. Die Archivierung von Meldungen kann automatisch erfolgen oder wird vom Bediener gesteuert.

Folgende Archivvarianten stehen zur Verfügung:

  • Umlaufarchiv

  • Segmentiertes Umlaufarchiv

  • Umlaufarchiv mit füllstandsabhängiger Systemmeldung 1)

  • Umlaufarchiv mit Ausführen von Systemfunktionen bei vollem Archiv 1)

Kurvenanzeigen
Für die Darstellung und Auswertung archivierter Prozesswerte lässt sich bei der Projektierung der Bilder eine konfigurierbare Kurvenanzeige einsetzen. Das Ablesen der Werte wird durch eine Leselinie unterstützt.

Lizenzen
Folgende Lizenzen sind erhältlich:

  • SIMATIC WinCC Logging for Runtime Advanced

  • SIMATIC WinCC Logging for Runtime Professional 1500 LoggingTags 2)

  • SIMATIC WinCC Logging for Runtime Professional 5000 LoggingTags 2)

1) Nicht für WinCC Runtime Professional
2) Lizenzen sind addierbar, die Gesamtzahl der Logging Tags erhöht sich um die jeweilige Zahl