TIA Portal User Management Component (UMC)

Zentrale Benutzerverwaltung zur Erhöhung der Anlagensicherheit

Ein effizientes Benutzermanagement ist ein wesentlicher Bestandteil jedes Security-Konzeptes. Das Benutzermanagement im TIA Portal ermöglicht die anlagenweite, zentrale Pflege von Benutzern auch mit optionaler Anbindung von Windows Active Directories. Dank personenspezifischer Zuweisung von Rollen und Rechten wird der Pflegeaufwand minimiert und zugleich hohe Transparenz erreicht. Das Benutzermanagement bildet somit die Basis für eine effiziente und durchgängige Administration von personalisierten Zugriffsrechten in der Anlage, wodurch Sicherheitsrisiken deutlich reduziert werden.

Die TIA User Management Component (UMC) Option, die mit TIA Portal V15 angeboten wird, erlaubt die Einrichtung einer globalen Benutzerverwaltung. D.h. Benutzer und Benutzergruppen können projektübergreifend definiert und verwaltet werden. Benutzer und Benutzergruppen können auch aus einem Microsoft Active Directory übernommen werden.

Die globalen Benutzer und Benutzergruppen können Sie in die verschiedenen TIA Portal-Projekte importieren, mit denen diese Benutzer arbeiten sollen. Für das Hinzufügen von Benutzern und Benutzergruppen aus UMC sind die entsprechenden Rechte in UMC notwendig.

Funktionalität

TIA Portal User Management Component (UMC) bietet

  • Zentrale, projektübergreifende Verwaltung von Benutzern in der Anlage

  • Verwaltung von Benutzergruppen

  • Import von Windows-Benutzern und Benutzergruppen

  • Effiziente Administration von Benutzern/-gruppen in einer Anlage

  • Ausfallsicherheit durch redundante Auslegung einer UMC Domain

  • Lastverteilung von Login Anforderungsschwallen durch mehrere UMC Stationen in einer UMC Domain

Lizenzen

  • Die Software ist Bestandteil des Programmdownloads / der Programm-DVD des TIA-Portal Produkts (STEP 7, WinCC).

  • User Management Component wird als  Rental License für 365 Tage angeboten, das Certificate of License (CoL) ist direct downloadbar

Software/Lizenzen

Artikelnummer

TIA Portal User Management Component (UMC) V1
Rental License für  4000 Anwender und 365 Tage
Certificate of License zum Download

6ES7823-1UE10-0YA0