SIMATIC ProDiag

Maschinen und Anlagendiagnose zur Steigerung der Verfügbarkeit

SIMATIC ProDiag ist die vollintegrierte TIA-Lösung für Maschinen- und Anlagendiagnose. Es erspart die Programmierung der Diagnose in der CPU während der Engineering-Phase und unterstützt bei der Fehlersuche am HMI. ProDiag bietet die Möglichkeit, eine Maschine oder Anlage zu überwachen und im Fall einer Störung einzugreifen.


Die anlegbaren Überwachungsmeldungen zu den unterschiedlichen Störungen liefern gezielte Informationen zu Überwachungsart, Ort und Ursache der Störung. Zusätzlich können auch Hinweise zur Behebung ausgegeben werden. Dadurch kann der Anlagenbetreiber nicht nur Störungen erkennen, sondern auch bereits im Vorfeld eine mögliche Gefahr für eine Störung identifizieren und entsprechend gegensteuern.

Nutzen

  • Automatische Codegenerierung in der CPU

  • Datenkonsistenz garantiert

  • Meldetexte werden automatisch von im Projekt vorliegenden Informationen abgeleitet

  • Einfache Visualisierung auf dem HMI durch vorbereitete Controls

  • Rückwirkungsfrei, d.h. die Überwachungen werden unabhängig vom Anwenderprogramm definiert


Anwendungsbereich

  • Für alle S7-1500 CPU und ET 200SP CPU ab FW V2.0

  • Auch für Safety und Know-how geschützte Bausteine

  • Unterstützte HMI-Systeme: Comfort Panels und Mobile Panels 2nd Generation, sowie die PC-basierten Runtime Systeme WinCC Runtime Advanced und WinCC Runtime Professional


Funktion

  • Zentrale zyklusgenaue Zeitstempelung der Störmeldungen

  • Automatische Generierung der Überwachungslogik und der Meldungsaufrufe

  • Automatisches Update der SIMATIC HMI bei Änderung der Meldeprojektierung für 3 Sprachen

  • HMI Systeme müssen bei Änderungen den Runtime-Betrieb nicht verlassen d.h. automatisches Update der Bedienstationen

  • Steht in den Spracheditoren KOP, FUP, SCL und AWL direkt zur Verfügung

  • Überwachungen können nachträglich an F-Bausteinen und know-how-geschützten Bausteinen parametriert werden

  • Projektzentrale Festlegung des Meldeaufbaus

  • Unterstützung von verschiedenen Überwachungsarten z.B. Verriegelungsüberwachung, Positionsüberwachung, etc.

  • Unabhängig von Spracheditoren / Programmcode


Lizenzierung

  • Die Runtimelizenz für Controller umfasst jeweils 250 Überwachungen.
    Die Software ist auf S7-1500/ET 200SP CPUs ab  FW 2.0 unabhängig von der TIA Portal Version ablauffähig.

  • Für die Visualisierung der Meldungen werden die Controls entsprechend den HMI Runtime Plattformen lizenziert.

Software/Lizenz

Artikelnummer

Runtimesoftware für Controller (S7-1500 /ET 200SP)

Controls für SIMATIC HMI