Tools

AutomatisierungstechnikAutomatisierungstechnik

Software für Wartungs – und Instandhaltungsaufgaben

Konstant hohe Produktivität ist in jeder Fertigung die Wettbewerbsanforderung schlechthin. Produktionsausfälle sollen nach Möglichkeit vermieden oder – wenn dies nicht ganz gelingt – möglichst gering gehalten werden. Häufig werden Ausfallzeiten durch eine nicht optimale Instandhaltung verursacht. Hier setzen intelligente Instandhaltungsstrategien an. Ihr Ziel ist es, Instandhaltung planbar zu machen, um Ausfallzeiten zu reduzieren.

SIMATIC Automation Tool

Das SIMATIC Automation Tool unterstützt und erleichtert die Inbetriebsetzungs- und Servicetätigkeiten in Kombination mit SIMATIC S7-1200, SIMATIC S7-1500, SIMATIC ET200SP CPU und dezentralen Peripheriegeräten unabhängig vom Engineering-Framework. Funktionen wie Installation von Firmware-Versionen, Adresszuweisung, Uhrzeitstellen, Auslesen des Diagnosepuffers oder auch der Programmdownload - um nur einige der möglichen Funktionalitäten zu nennen - lassen sich mittels des SIMATIC Automation Tools durchführen und sind auch als Massenoperation möglich.


SIMATIC PDM (Process Device Manager)

SIMATIC PDM ist ein universelles, herstellerneutrales Werkzeug zur Projektierung, Parametrierung, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung von intelligenten Feldgeräten und Feldkomponenten und als solches Komponente des Prozessleitsystems SIMATIC PCS 7.
SIMATIC PDM V9.0 ermöglicht mit seiner verbesserten Server-Client-Architektur und der neuen Anlagenansicht für Prozessgeräte eine deutliche Reduzierung des Zeitaufwands für die Inbetriebnahme und Wartung sowie eine hohe Anlagenverfügbarkeit durch Minimierung von Ausfällen beim Datenexport und direkte Kommunikation mit Geräten.


SIMATIC TeleService

Immer häufiger werden Maschinen und Anlagen an Orten betrieben, die weit vom Erstellungsort entfernt sind. Trotzdem müssen Anlagenbauer im Fehlerfall Service- Leistungen sicherstellen können. Insbesondere in der Gewährleistungsphase können dabei hohe Kosten auftreten. TeleService hilft, das Risiko deutlich zu verringern. Mit TeleService können SIMATIC S7-Automatisierungssysteme oder HMI-Geräte mit dem PG/PC über ein Fest- oder Funknetz ferngewartet werden.


SIMATIC PC DiagMonitor

SIMATIC IPC mit ihrer industrietauglichen Architektur bieten ein hohes Maß an Robustheit und Ausfallsicherheit serienmäßig. Mit der PC-Diagnose-/Meldesoftware SIMATIC PC DiagMonitor läßt sich dieses Maß noch erhöhen. PC DiagMonitor überwacht, meldet und visualisiert Betriebszustände von SIMATIC PC sowohl lokal als auch remote.
SIMATIC PC DiagMonitor erkennt frühzeitig mögliche Störungen in Hard- und Software. Eine Reihe von Betriebsparametern, die sicherheitsrelevant sind, werden überwacht und visualisiert.