Tools

AutomatisierungstechnikAutomatisierungstechnik

Software für Netzplanung und Inbetriebnahme

Industrie 4.0 ist längst in der Produktion angekommen, jedenfalls, was die Datenseite betrifft: Die Komplexität industrieller Netze steigt stetig an, denn Connectivity vom Sensor bis  hinein in die Cloud ist gefordert.
Die Schattenseite: Falsch geplante Netze können hier schnell an ihre Grenzen stoßen, wenn nicht bereits während der Planungsphase das Datenaufkommen berücksichtigt wurde. Im schlimmsten Fall führen solche Engpässe im Datenverkehr sogar zum Ausfall von Teilnehmern und Segmenten, sodass größere Fertigungsabschnitte betroffen sein könnten. Eine der Hauptaufgaben vorausschauender Netzplanung besteht deshalb darin, die vorhandenen Netzwerkressourcen richtig zu beurteilen, um dann fundierte Entscheidungen über das weitere Vorgehen zu treffen.


SINETPLAN - Siemens Network Planner

Der Siemens Network Planner unterstützt Sie als Planer von Automatisierungsanlagen auf Basis von PROFINET und erleichtert die professionelle und vorausschauende Planung einer Anlage.
Profitieren Sie von der effizienten Planung und Auslegung von PROFINET Netzwerken – insbesondere, wenn neben der Real Time-(Echtzeit-) bzw. Isochronous Real-Time Kommunikation noch sogenannte Non-Real-Time Kommunikation hinzukommt, beispielsweise TCP/IP-Daten.


PRONETA - Inbetriebnahme- und Diagnose Tool für PROFINET Netzwerke

PRONETA vereinfacht die Inbetriebnahme und Konfiguration Ihres PROFINET Netzwerkes. Die Topologie Ihres Netzwerkes wird automatisch eingelesen. Ändern Sie manuell die Adressparameter jedes PROFINET Gerätes oder übernehmen Sie die Parameter von einer Vorlage, die ebenfalls mit PRONETA erstellt werden kann.