SIMATIC CAx Data

Technische Produktdaten für CAD/CAE-Anwendungen

Beschreibung

Die automatische Datenübernahme von und zu Planungs-/ Konstruktionssoftware spart Zeit, minimiert potenzielle Fehlerquellen und sorgt für ein Zusammenwachsen der Disziplinen Elektroplanung und Automatisierung. So liegen die technischen und kommerziellen Daten sowie die Gerätemaßzeichnungen der SIMATIC Controller (S7-300, S7-400 und ET 200) auf einer CD-ROM vor

SIMATIC CAx Data

  • Bauteiledaten nach ECAD-Bauteilenorm mit
    - allgemeinen technischen Angaben (z.B. Gewicht, Schutzart, Montage)
    - Anschlussbeschreibungen
    - kommerziellen Daten (z.B. Bestellnummern, Preise, Verpackungsmenge)
    - ergänzt um herstellerspezifische Informationen (z.B. Speicherausbau, Performance)

  • Maßzeichnungen für CAD/CAE-Systeme (Front-, Seiten- und Draufsicht sowie isometrische Baugruppenansicht)

  • Makros/Makrobibliotheken für Baugruppenübersicht und Schaltschrankaufbau.

Die Daten können in folgenden Formaten exportiert werden:

  • Bauteiledaten:
    - ECAD-Bauteilenorm V1.2
    - EPLAN Version V5.1x / V5.20.
    - ELCAD V5.74 ... V5.78.
    - PROMIS-E/PROMIS V4.5.
    - WSCAD V4.0 / V4.1. PMS 2.0.
    - Frei konfigurierbare ASCII-Schnittstelle

  • Maßzeichnungen:
    - DXF Format
    - DWG Format

  • Makros/Makrobibliotheken
     - EPLAN V5.3 Format
     - DXF Format
    - EXF(EPLAN Exchange) Format