Software für Administrationsaufgaben

Benutzerverwaltung, Rückverfolgbarkeit, Versionsverwaltung und Datensicherung - komfortable und sichere Software für Administrationsaufgaben werden immer wichtiger, je komplexer die Automatisierungslösung wird.

SIMATIC Logon

Das Optionspaket SIMATIC Logon dient dazu, Zugriffsrechte für Projekte und Bibliotheken in STEP 7 einzurichten. Ist der Zugriffsschutz aktiviert, lässt sich ein Änderungsprotokoll führen
Mit S7-Graph, S7-SCL und S7-HiGraph (ab STEP 7 V5.4) lassen sich in Kombination mit dem Optionspaket SIMATIC Logon Funktionen realisieren, die das von der FDA geforderte Tracking and Tracing unterstützen.

SIMATIC Version Trail

SIMATIC Version Trail ist eine Software-Option für das Engineering, die in Kombination mit der zentralen Benutzerverwaltung SIMATIC Logon Bibliotheken, Projekte und Multiprojekte versionieren kann. SIMATIC Version Trail unterstützt den Anwender dabei, die Versionen beim Archivieren eindeutig zu kennzeichnen, um sie später ebenso eindeutig identifizieren zu können. Die Fehlerwahrscheinlichkeit wird so deutlich verringert.

SIMATIC Version Cross Manager

Der Version Cross Manager vergleicht Objekte und deren Attribute, die hierarchisch strukturiert sind oder sich auf eine Baumstruktur abbilden lassen. Der Version Cross Manager stellt die Unterschiede grafisch dar. Dies ist z. B. nach einer Abnahme durch den Kunden, den TÜV oder den FDA-Beauftragten nötig.