Tools

AutomatisierungstechnikAutomatisierungstechnik

 

Darstellung der Energiedaten

Die aktuell erfassten Energiedaten werden als Leistungsmittelwerte/Arbeitswerte je Zeitintervall dargestellt. Eine Gangliniendarstellung ermöglicht die Auswertung von archivierten Energiedaten, ebenso wie deren tabellarische Darstellung.

Anbindung von Messgeräten 7KM PAC3200/PAC4200

Bei Einbindung der Messgeräte 7KM PAC3200/PAC4200 können ausgewählte Messwerte angezeigt und Meldungen (Strom-, Spannung, Impulsfrequenz zu hoch) – aus den digitalen Statusinformationen – generiert und angezeigt werden.

Einbindung von Schaltern

Die Schaltereinbindung über digitale Ein/Ausgänge (DI/DO) ermöglicht die Anzeige des Schalterstatus
(ein, aus, ausgelöst, ausgefahren).
Bei entsprechender Berechtigung ist auch die Möglichkeit des Schaltens über das Faceplate gegeben. Das Schalten erfolgt als 2-Schritt Bedienung (Schaltbefehl absetzen, anschließend Aufforderung zur nochmaligen Bestätigung; Schaltbefehl wird erst nach Bestätigung an den Schalter weitergegeben.)