SIMATIC Energy Manager PRO - Zertifiziertes Energiemanagement

SIMATIC Energy Manager PRO, der innovierte Nachfolger von SIMATIC B.Data ist das zertifizierte Energiemanagement nach ISO 50001 für die Industrie und Produktion!
Damit bietet Ihnen Siemens ein einzigartiges, gesamtheitliches und bewährtes State-of-the-Art-Lösungskonzept für Ihre optimierte und wirtschaftliche Energiebetriebsführung.

Vorteile auf einen Blick

Reduzierung der Betriebskosten

Effizienter Energieinkauf


• Energieeffizienzkennzahlen zur Erkennung von Energieverschwendung
  (Leckagen und Standby-Verbrauch)
• Verursachergerechte Energiekostenverrechnung

• Unterstützung bei der Wahl des optimalen Energieanbieters
• Optimierung der Energielieferverträge durch Verbrauchsprognose und Vertragssimulation
• Verifizierung der Eingangsrechnung

Intuitive Energieanalyse

Investitionssicherheit


• Kennzahlendefinition (Drag & Drop) und flexible Darstellung (Widget)
• Integrierte Statistikfunktionen
• Automatische Informationsaufbereitung (Berichte, Dashboard,.) – auch auf mobilen Endgeräten

• Skalierbares System, vom kleinen Einstieg bis zur werksübergreifenden Lösung
• Nahtlose Integration in SIMATIC-Automatisierung, wie z.B. SIMATIC Energy Suite
• Offene Schnittstellen zur Dateneinbringung und Datenweitergabe

SIMATIC Energy Manager PRO Highlights für Sie

als Betreiber

als Projekteur


Referenzen

SIMATIC Energy Manager PRO wird international von namhaften Unternehmen verschiedenster Branchen erfolgreich eingesetzt, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen und Energieverbrauch und -kosten nachhaltig zu senken. Sichern auch Sie Ihrem Unternehmen den Wettbewerbsvorteil durch eine energiewirtschaftlich optimierte Betriebsführung.

GF Automotive - Automobilzulieferer

Schmitz Werke Textilindustrie


Kundenvorteile 
• Schlüssiges Gesamtkonzept von der Feld- bis zur Managementebene
• Dezentrale und automatische Energiedatenerfassung mit SIMATIC ET 200SP Energy Meter
• Sicherstellung des DIN EN ISO 50001 zertifizierten Energiemanagement Prozesses
• Verifizierung des Energieeffizienzpotenzials von Maschinen (Druckgussmaschinen)
• Verfolgung und Umsetzung von Einsparmaßnahmen
  (wie. z.B. 4.500 m Druckluft/WE,10% CO₂-Emissionen/5 Jahre)

Kundenvorteile
• Einfache Identifizierung von Energieeffizienzmaßnahmen (Ruhestrom und Druckluftleckage)
• Amortisation des Energiemanagementsystems, durch Identifikation von Energiefressern,
  direkt nach der Installation
• Reduzierte Personalkosten durch automatische Erfassung
• Zusätzliche Kosteneinsparung von 5% möglich

 Erfahren Sie mehr

Saint Gobain Oberland - Glasindustrie

Infratec- Industrie-Park


Kundenvorteile
• Einsparung im zweistelligen Millionenbereich pro Jahr –durch Spitzenausgleich und
  EEG-Umlage.
• Optimierung der Produktion (Glasschmelzwannen)
• Abwägung von Investition aufgrund des Energieverbrauchs ermöglicht
• Automatische und komfortable Berichterstattung
• Skalierbarkeit für zukünftige Erweiterungen

 Erfahren Sie mehr

Kundenvorteile
• Betriebskosten um jährlich ca. € 400.000 durch EEG-bedingte Einsparungen gesenkt
• Weitere Kosteneinsparung durch effiziente Energiesparmaßnahmen erwartet
• Deutliche Erhöhung der Energieeffizienz
• Detaillierte Zuordnung der Energieverbräuche

 Erfahren Sie mehr