ユーザー事例

165年以上もの歴史と200カ国以上の拠点をもつシーメンスのテクノロジーは、世界中の様々な業界のお客様に採用されています。シーメンスの製品・ソリューション・サービスがどのようにビジネスの成功に貢献できるのか、世界に広がるお客様の事例を通じてご紹介いたします。【ご注意】 掲載コンテンツのコピーおよび無断転用は固くお断りいたします。

ウォルト・ディズニー・パークス・アンド・リゾーツ 【米国】

Walt Disney Parks and Resorts U.S.A. 

シーメンスのテクノロジーはウォルト・ディズニー・リゾートの様々な場面で採用されています。例えば、ゲストの皆様に安全にアトラクションを楽しんでいただく為、シーメンスは革新的技術である無線での安全システムを提供しています。
また、2005年にシーメンスとウォルト・ディズニー・パークス・アンド・リゾーツ(Walt Disney Parks and Resorts U.S.A.)が戦略的アライアンスを結んだことにより、テーマパーク、リゾート、クルーズシップ、バケーションクラブなど、これまで以上の広い分野での技術的コラボレーションが可能となりました。

さらにシーメンスはスポンサーとして、カリフォルニアのディズニーランドおよびフロリダのウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートにてアトラクションやショーをゲストの皆様に提供しています。詳細は 米国のシーメンスHPをご覧ください。

カリフォルニア州のディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク内に2012年にオープンしたカーズランド(Cars Land)ではシーメンスの最先端の技術が多く採用されています。この動画ではシーメンスの SIMATIC PLC S7-300SIMATIC 安全PLCシステム産業用無線LAN産業用イーサネット機器RCoax漏洩波ケーブルの製品等が、カーズランドで大人気の「ラジエーター・スプリングス・レーサー」を始めとした様々なアトラクションに導入されている事例を紹介しています。

マセラティ S.p.A. 【イタリア】

品質を妥協する事なく、市場への投入時間を短縮させるにはどうしたら良いのでしょう?

ラグジュアリースポーツカーで有名なイタリアのマセラティは、シーメンスをパートナーに選びデジタル化と垂直統合された生産システムを推進させました。シーメンスの強みは設計と製造の両方を含む、生産バリューチェーン全体をカバーする製品ポートフォリオを提供できる事です。マセラティではNXTeamcenter等の統合ソフトウェアを使用し、全チームが同じデータベースの元でプロジェクト開発をする事が可能になりました。これにより解析時間は短縮され、ミスコミュニケーションエラーも削減しました。また、Tecnomatixを使い製品解析や製造ラインのシミュレーションもしています。さらにシーメンスのPLCHMIで構成される工場では、WinCCSTEP7で管理され、工場内で起こっている全ての事をリアルタイムに診断しています。これらシーメンスの技術を使い、マセラティはその高い品質を妥協する事なく生産性を向上させることに成功しました。

シーメンスがご提案する自動車産業向けソリューションのページも合わせてご覧ください。

 

マセラティ生産ライン 360°ツアー

イタリアのGrugliascoにあるマセラティの工場ではシーメンスの SIMATIC製品が使用されています。この動画では、マセラティの工場内の様子をご紹介しています。さらにGoogle Chromeブラウザ、もしくはYouTube Appを使うことで360°ツアーをお楽しみいただけます。画面を上下左右に自由に動かすことができ、よりリアルに生産ラインをご体験いただけます。

(注) 360°ツアーを体験するには、 こちらのリンクをGoogle Chromeブラウザ、もしくはYouTube Appを使用し閲覧する必要があります。(以下動画では対応していません)

シーメンスがご提案する自動車産業向けソリューションのページも合わせてご覧ください。


フォルクスワーゲン AG 【ドイツ】

Volkswagen AG

ドイツのヴォルフスブルグに位置するフォルクスワーゲンの自動車生産工場では、シーメンスの PLC安全制御システム等様々な機器が使用されています。今回、新たに設備を更新する際にシーメンスの稼働監視サービスを導入したフォルクスワーゲン社は最大40%のエネルギー効率化を達成することができました。

シーメンスの稼働監視サービスは故障に対応するのではなく、事前に先手を打つことでダウンタイムを防ぎます。これにより、コストの削減だけではなくストレスを軽減し、設備を安定稼働させることができるのです。

シーメンスがご提案する自動車産業向けソリューションのページも合わせてご覧ください。

サムソナイト ヨーロッパ 【ベルギー】

Samsonite Europe

スーツケースをはじめとした旅行用品の最大手、サムソナイトのヨーロッパ本社では、シーメンスのオートメーション技術がその物流システムを支えています。この動画ではシーメンスのコントローラ SIMATIC がサムソナイトのオートメーションシステム全体の中枢として導入されている例や、操作の各拠点に数多く設置されたSIMATIC タッチパネル産業用パソコン、さらには 産業用イーサネットPROFINETSIMATIC ET200等の幅広い製品とソリューションがサムソナイトの物流システムで採用されている事例を紹介しています。


イネオス フェノール 【ドイツ】

INEOS Phenol

ドイツにある世界で最も大きなフェノールプラントでは年間650,000トンものフェノールを生産しています。この巨大なプラントは住宅地に囲まれている為、最高水準での安全と環境保全への対策が求められます。シーメンスのプロセス制御システム SIMATIC PCS7は、その技術で人々と環境への安全を確保する 制御セキュリティだけではなく、生産の拡大と品質の確保、コストの最適化を可能にしました。


このページの情報はお役に立ちましたか?