安全I/O ET200

特長

  • 一般制御、安全制御用モジュールはすべて混在して1つのラックに設置。無駄な設置面積を削減

  • IP65/67高保護タイプのモジュールを使用すれば、制御盤キャビネットレス化を実現

  • 1本のネットワークですべてが繋がります


■ ET 200SP                                                            ■ ET 200pro

    ビットモジュラータイプ                                              キャビネット不要のモジュラータイプ

■ ET 200M                                                              ■ ET 200eco

   多点数モジューラータイプ、安全アナログインプット    キャビネット不要のブロックタイプ

制御キャビネット内 設置モジュール

ET 200SP

  • ビットモジュラータイプ

  • PROFINET, PROFIBUS対応

  • 工具なしで配線可能

  • PROFIsafe 用 DIP スイッチなし

  • IP20、35mmDIN レール取り付け

  • F-DI 8点 安全デジタル入力

  • F-DO 4点 安全デジタル出力

  • F-PM-E 安全パワーモジュール


ET 200MP

  • モジュラータイプ

  • PROFINET, PROFIBUS対応

  • 工具なしで配線可能

  • S7-1500シリーズの同ラックに設置可能

  • PROFIsafe用DIPスイッチなし

  • 安全デジタル入力F-DI 16点 DC24V

  • 安全デジタル出力F-DO 8点2A PPおよびPMスイッチング可変


ET 200M

  • モジュラータイプ

  • PROFINET, PROFIBUS対応

  • S7-300シリーズの同ラックに設置可能

  • 安全アナログ入力モジュール

  • F-DI 24点 安全デジタル入力

  • F-DO 10点 安全デジタル出力

  • F-AI 6ch 安全アナログ入力


ET 200pro

  • IP65/67 モジュラータイプ

  • PROFINET, PROFIBUS対応

  • 無線対応インターフェースあり

  • 安全機能付きモータスタータ、インバータ

  • 機電一体で、移設やメンテナンスを容易に

  • F-DI 16点 安全デジタル入力

  • F-DI/DO 8/4点 安全デジタル入出力

  • F-スイッチ


ET 200eco

  • IP65/67 ブロックタイプ

  • PROFIBUS対応

  • 機電一体で、移設やメンテナンスを容易に

  • F-DI 8点 安全デジタル入力


機能

一般制御モジュールで安全制御

  • 安全電源モジュールと一般出力モジュールの組み合わせで安全レベルSIL2,Pleを満たすことが出来ます。

  • 安全制御プログラムがシンプルに

  • モジュールトータルコスト削減

  • 一括シャットダウンする場合に最適です

  • 対応機種:ET200SP/S/proシリーズ


ダイレクトグループスイッチオフ機能

ET200SP安全パワーモジュールを使用することにより、ネットワーク経由でのグループスイッチオフや安全 CPU を介さないローカルでのダイレクトグループスイッチオフ機能を使用することが出来ます。グループスイッチオフは、モジュール電源の遮断操作を行います。
電源グループには ET 200SP の一般 DO モジュール及び安全 DO モジュールを接続します。

  • 一般 DO モジュール使用時:SIL2/PLd まで

  • 安全 DO モジュール使用時:SIL3/PLe まで


構成例

ET200SP


種類・型式

ET200SP シリーズ

  • ET200Sシリーズの後継機種

  • PROFINET, PROFIBUS対応

  • 一般、安全制御モジュール混在可能

  • ET200Sより50%スペース削減

  • PROFIsafe用DIPスイッチなし


ET200MP シリーズ

  • S7-1500 CPUと同ラックに設置できるI/O

  • PROFINET, PROFIBUS対応

  • 一般、安全制御モジュール混在可能

  • 制御盤内のCPUラック及び拡張ラックのI/Oとして最適

  • PROFIsafe用DIPスイッチなし


ET200M シリーズ

  • S7-300シリーズと同ラックに設置できるI/O

  • PROFINET, PROFIBUS対応

  • 安全アナログ入力モジュールをラインナップ

  • 一般、安全制御モジュール混在可能

  • 他点数アプリケーションや、プロセス制御に最適


ET200pro シリーズ

  • IP65/67高保護タイプのモジュラー型I/O

  • PROFINET, PROFIBUS対応

  • 盤外設置でモニタリングやメンテナンスをより簡単に

  • 機電一体で移設時、配線を外す必要はありません

  • 移設、増設に柔軟に対応できるI/O

  • 一般、安全制御モジュール混在可能


SIMATIC ET200eco シリーズ

  • IP65/67高保護タイプのブロック型I/O

  • PROFIBUS対応

  • 盤外設置でモニタリングやメンテナンスをより簡単に

  • 機電一体で移設時、配線を外す必要はありません

  • 移設、増設に柔軟に対応できるI/O


ET200 アクセサリ

  • PROFINET対応インターフェース向けマイクロメモリーカード

  • IPアドレス、デバイスネーム保存用

  • ソフトなしでインターフェースモジュール交換が可能

*ET200SPは必要ありません。


このページの情報はお役に立ちましたか?