安全コントローラ S7

特長

豊富なラインナップ
マシンのタイプ、お客様が実行したい機能、目的に応じて最適なコントローラをお選びいただけます。

ラインナップ

モジュラーコントローラ
堅牢、長期供給可能なモジュラー型コントローラ。
一般制御、安全関連制御プログラムをOne CPUで実行します。

S7-1200F
小型機械、付帯設備、安全機能追加用途向け

ET200SP F-CPU
小、中規模機械、安全機能追加用途向け
ネットワークを使用した安全制御

S7-1500F
中、大規模機械、高速制御用途向け
ネットワークを使用した安全制御

PCベースコントローラ

Window PCにインストールして実行するソフトウェア安全コントローラ。
PCアプリケーションとPLCの制御連携、データ交換が直接実行可能

WinAC RTX F
PCベースコントローラ
高速制御、PCアプリケーション連携

機能

Oneコントローラ

  • 一般制御と安全制御を1つの CPU で実行。S7-CPUの機能はフルで活用可能

  • 一般制御と安全制御間のデータ交換やモニタリングのための追加エンジニアリングは一切不要

  • ハードウェアパーツの削減。スペアパーツの種類を削減できます

*安全専用コントローラとしてもご使用いただけます。

高速制御

  • マシンの高速応答による生産性(制御品質)の向上

  • 短いサイクルタイムによる生産性の向上

  • 同じサイクルタイムで処理可能なプログラム量の拡大


CPUオンボードネットワーク

  • CPUに安全ネットワーク機能内蔵

  • 一般制御、安全制御ネットワーク

  • SIL3、Pleまでのアプリケーションでご使用いただけます。


豊富な診断機能

  • 一般制御、安全制御関係なくシステム診断情報を一つのソースから取得可能

  • システム情報はすべてタッチパネル、CPU内蔵Webサーバ、フロントパネルに表示

  • ソフトウェアなしでI/Oチェック、モジュール診断情報を取得可能


フロントディスプレイ

  • システム診断情報、モジュール診断情報を取得可能

  • ソフトウェアなしでIPアドレスの変更、I/Oチェック等可能

  • 安全プログラムの署名や最終変更日の表示


セキュリティ統合

  • タッチパネルからの不正アクセスも防御するアクセスプロテクト

  • プログラムやソフト部品の知的財産を保護するノウハウプロテクト

  • プロジェクトデータやファームウェアの不正な書き換えを通信パケットの整合性チェックで防止し、設備の安定稼働に貢献


IEC61508 2nd Edition対応

  • 常に最新の安全規格に準拠。お客様の期待を裏切りません。

  • 下記、安全規格に準拠しています。

  • IEC 61508: 2000 SIL 1-3

  • IEC 60204-1: 1997

  • ISO 13849-1:2006 PL a-e

  • NFPA 79-2002,NFPA 85

  • EN 954-1: 1997 Cat. 2-4

  • UL 1998、UL 508 and UL 991

  • IEC 61511: 2003 SIL1-3

  • IEC 60261:2002 SIL 1-3


構成例

S7-1200F 安全統合構成


S7-1200F 安全独立構成


モジュラータイプ(S7-1500F/300F/400F/ET200SP F-CPU)


  • CPUオンボードネットワークを使用し、リモートI/O、ドライブ、タッチパネルと通信

  • 一般制御、安全制御は1つのCPUで制御。

  • ドライブの安全を含む制御も実行


PCベースオートメーションタイプ


  • WinAC RTX FをPCにインストールし、安全コントローラとして使用

  • I/O情報はPCのイーサネットポートよりPROFINETプロトコルを使用してリモートI/Oから取得

  • PCの機能はそのまま使用することが出来ます

  • 他社ネットワークやITデバイスを利用可能


種類・型式

SIMATIC S7-1200Fシリーズ

  • SIMATIC 安全PLCの最新モデル

  • 小型マシン、付帯設備、安全のみの制御に最適

  • すべてのラインナップにPROFINETを内蔵

  • IEC61508 2nd Edition認証済

  • モーション機能やPID機能内蔵

  • セキュリティ機能内蔵

  • シグナルモジュールは最大8モジュール設置可能

*メモリ容量以外、仕様はSIMATIC S7-1200と同様


SIMATIC S7-1500F シリーズ

  • SIMATIC 安全PLCの最新モデル

  • 中~大規模アプリケーションに最適

  • すべてのラインナップにPROFINET, PROFIsafeを内蔵

  • IEC61508 2nd Edition認証済

  • モーション機能やPID機能内蔵

  • セキュリティ機能内蔵


SIMATIC ET200SP F-CPU シリーズ

  • S7-1500Fベースの小型安全コントローラ

  • 小規模、分散制御、付帯設備の制御に最適

  • PROFINET, PROFIsafeを内蔵

  • IEC61508 2nd Edition認証済

  • ET200SP バスアダプタ別売


SIMATIC S7-300F シリーズ

  • 世界で使用されているSIMATIC 安全PLC

  • 中~大規模アプリケーションに最適

  • CPUに安全ネットワーク機能を内蔵


SIMATIC ET200S F-CPU シリーズ

  • 小規模、分散制御に最適な小型安全PLC

  • 安全独立制御にも適したメモリ容量とネットワーク機能

  • 他社PLCとも接続可能


SIMATIC ET200pro F-CPU シリーズ

  • IP65/67高保護タイプの安全CPU

  • 盤外設置でモニタリングやメンテナンスをより簡単に

  • 機電一体で移設時、配線を外す必要はありません

  • 移設、増設に柔軟に対応できるCPU


SIMATIC WinAC RTX F シリーズシリーズ

  • PCに安全コントローラソフトウェアをインストール

  • 大容量、高速制御

  • PCとPLCのデータ交換、PCプログラムとの連携に最適

  • PC,PLC,安全, HMIを1つのPCにオールインワンに


CPUアクセサリ

  • S7-1500/300, ET200S/proシリーズ用メモリーカード

  • モジュール取付レール


このページの情報はお役に立ちましたか?