バーナ燃焼安全コントロール

バーナ安全コントローラ
バーナ安全インターロックコントローラ

特長

数多くあった、デバイスを燃焼安全コントローラ1台に集約可能

CPU一台でバーナ制御と燃焼安全制御実行。工業炉オートメーションを最適化します。

  • SIMATIC安全PLCをベースとしたバーナ安全コントローラ/バーナ安全インターロックコントローラ

  • 例えば温調などのPID制御や、空調を1システムで実行。システムをシンプルにし、エンジニアリング労力を大幅に削減

  • 部品点数を減らし、スペアパーツの数を削減

  • モジュラー設計ハードウェア、燃焼安全ネットワークを使用して、製造ラインの増設やレイアウト変更に最適


豊富なラインナップ

シングルバーナ、マルチバーナ、小型、大型設備、実行したい機能、目的に応じて最適なコントローラをお選びいただけます。

安全インターロックのみの制御であれば、ベーシックコントローラ、分散型コントローラが最適です。

ゾーンが複数ある場合、安全ネットワークを使用することにより配線工数を大幅に削減。

ベーシックコントローラで作成したプログラムは、分散型、アドバンスドコントローラで流用可能。ハードに依存しないプログラムを作成することができます。


ラダーでエンジニアリング

使い慣れた言語で、簡単なプログラムから複雑なプログラムまで作成できます

  • 安全プログラムはラダー作成。 第三者認証機関、認証済の非常停止やバルブのフィードバック、安全扉もプリインストールで提供。エンジニアリング時間を削減

  • 安全タイマ/カウンタ、安全回路のANDやORなど柔軟に組むことができます


ガス/オイルバーナ向けアプリケーション規格準拠可能なプログラムライブラリを無料提供

よりエンジニアリング時間を削減し、規格準拠を可能にします。

準拠可能な規格

  • EN 746-2:2010

  • EN 267:2011

  • EN 676:2008

  • EN 298:2012

  • EN 1643:1014

  • EN 12952-8:2002

  • EN 12953-7:2002

  • ISO13577-2:2014

  • ISO 13577-4:2014

  • NFPA 85:2011

  • NFPA 86:2015

  • IEC 61508:2011

ライブラリの詳細はこちら(英語)

機能

ISO13849-1:PLe、IEC61508:SIL3まで準拠可能

  • 安全インターロック回路やバルブのシャットダウンシーケンスなどPLe、SIL3に準拠可能

  • セーフティエバリュエーションツール*を使用すれば、機能安全のレベル、故障率の自動計算可能。ドキュメント作成も可能

  • 常に最新の安全規格に準拠。お客様の期待を裏切りません

  • 下記、安全規格に準拠しています

  • IEC 61508: 2000 SIL 1-3

  • IEC 60204-1: 1997

  • ISO 13849-1:2006 PL a-e

  • NFPA 79-2002,NFPA 85

  • EN 954-1: 1997 Cat. 2-4

  • UL 1998、UL 508 and UL 991

  • IEC 61511: 2003 SIL1-3

  • IEC 60261:2002 SIL 1-3


制御セキュリティ内蔵 (Achilles Level2認証済)

エンジニアリング資産とお客様の投資を保護します

  • 安全制御に関わるハード、プログラムのパスワード保護

  • ノウハウプロテクト:プログラムブロック単位のパスワード保護

  • コピープロテクト:CPU/メモリカードのシリアルをプログラムにバンドル

  • 認証された機器のみアクセスを許可する4段階のアクセスプロテクト

  • なりすましによる不正アクセスを防止する偽装アクセスプロテクト


省エネ制御プロトコルPROFIenergy内蔵

  • PROFIenergyによる省エネルギーソリューション

  • ベンダーとデバイスに依存しないプロファイルを活用して、不要な負荷を意図的にシャットダウンし、エネルギーコストを大幅に削減することができます

  • PROFIenergyは、工業炉オートメーション機器の省エネ制御を自動化

  • 細分化された省エネスイッチング制御のおかげで短時間の休止時にも大幅なエネルギー節約が実現

詳しくは、エネルギー効率の向上をご覧ください。

イーサネット内蔵

すべてのCPUにイーサネットを内蔵。DCSやPLC、コンピュータとの汎用イーサネット通信が可能

  • 追加モジュールなしでイーサネット通信可能

  •  DCSやPLC、パソコンと通信可能

  • 内蔵ウェブサーバで、専用エンジニアリングツールがなくても診断情報


構成例

S7-1200F構成

  • シングルバーナ・マルチバーナ、小型設備の燃焼制御に最適

  • バーナ安全インターロック制御のみの用途にも最適

  • 内蔵EthernetでDCSやPLC、PCとの通信が可能

  • 内蔵PROFINETを使用して、複数の安全コントローラとの通信が可能

  • リレーソリューションからの置き換えに最適なリーズナブルなローカルクローズ型燃焼安全構成


S7-1500F構成

  • シングルバーナ・マルチバーナ、小型設備、大型設備

  • バーナ安全インターロック制御のみの用途にも最適

  • 安全ネットワークを使用して省配線化

  • 複数のゾーンにリモートI/Oを配置

  • 安全アナログ入力モジュールをラインナップ

  • 内蔵EthernetでDCSやPLC, PCとの通信が可能

  • 大型、複雑な燃焼安全制御を行うハイエンド燃焼安全構成


プログラムライブラリ ブロック-信号関係図

予めプログラムされたブロックを使用することで様々な規格に対応できるプログラムを作成することができます


ライブラリの詳細はこちら(英語)

種類・型式

SIMATIC S7-1200Fバーナ安全コントローラ/バーナ安全インターロックコントローラ

  • 小型設備、安全インターロックのみの制御に最適

  • すべてのラインナップにPROFINETを内蔵

  • IEC61508 2nd Edition認証済

  • セキュリティ機能内蔵

  • シグナルモジュールは最大8モジュール設置可能

*メモリ容量以外、仕様はSIMATIC S7-1200と同様

種類・型式一覧

SIMATIC S7-1500Fバーナ安全コントローラ/バーナ安全インターロックコントローラ

  • 中~大規模設備に最適

  • すべてのラインナップにPROFINET、PROFIsafeを内蔵

  • 安全ネットワークを使用して、省配線化が可能

  • IEC61508 2nd Edition認証済

  • セキュリティ機能内蔵

種類・型式一覧

SIMATIC ET200SP F-CPUバーナ安全コントローラ/バーナ安全インターロックコントローラ

  • S7-1500Fベースの小型安全コントローラ

  • 小~中規模、分散制御、安全インターロックのみの制御に最適の制御に最適

  • PROFINET、PROFIsafeを内蔵

  • IEC61508 2nd Edition認証済

種類・型式一覧

SIMATIC ET200 安全I/O

  • 様々な要求に応じる豊富なI/Oラインナップ

  • 余裕のある安全出力2A

  • 温度や流量を使用した安全制御が可能なアナログ安全入力モジュール

  • PROFINET、PROFIBUS対応

  • 省エネに有効なエナジーメータやPROFIenergy対応

詳しくは、安全I/O ET200をご覧ください。

このページの情報はお役に立ちましたか?