特殊な設計、特殊な用途

特殊なタスクおよび条件に対応

制約された取り付け条件、厳しい環境条件、特殊な入力または出力電圧 – どのような特殊条件であろうと、この標準デバイスは例外的な要件に対しても信頼できる効率的な電源を提供します。

 

以下に、特殊な設計、特殊な用途の個々のデバイスの追加情報を示します。

SITOP Selection Tool (英語)も製品の選択をサポートします。

PSU100D - Low-cost power supply for wall mounting

PSU100D - 壁取り付け用の低コスト電源

魅力的な価格のPSU100D安定化電源は、ネジで壁に直接取り付けることができます。保護等級IP20の堅固なアルミニウム製の筐体は、高温および強い衝撃/振動要件のアプリケーションの場合でもさまざまな位置にさまざまな方法で取り付けることができます。ワイドレンジ入力により、世界中の多様な電源ネットワークに接続が可能で、電圧の変動が大きい場合でも信頼できる12 Vまたは24 V電源を保証します。


 SITOP PSU100P 24 V/ 5 A and 8 A

SITOP PSU100P 24 V/ 5 Aおよび8 A
IP67の高耐久型単相電源

保護等級IP67の堅牢な設計の壁取り付け用のSITOP PSU100P電源は、制御盤外部での分散アプリケーションに理想的です。単相デバイスの入力電圧の自動切り替えと-25℃~+60℃の温度範囲により、世界中で使用できます。最高93%の高い効率により、熱の発生と固有の電力消費が低く保たれています。装置の動作インジケータにはLEDが使用されています(緑 = 「24 V DC OK」、赤の点滅 = 過負荷)。 浮動接点信号によって出力電圧のステータスが示され、システムに簡単に統合できます。


SITOP PSU300B 12 V/ 20 A and 24 V/ 30 A for battery charging

バッテリ充電用SITOP PSU300B 12 V/ 20 Aおよび24 V/ 30 A

バッテリ充電用SITOP PSU300B 12 V/ 20 A、24 V/ 17 A、および24 V/ 30 Aこの電源は定電流特性のため、バッテリ充電に最適です。他のアプリケーションの場合、出力特性をラッチシャットダウンに切り替えることもできます。三相のワイドレンジ入力により、世界中に展開できます。コンパクトな設計は取り付けレール上でスペースをほとんど取らず、取り付けのための隙間も不要です。


三相電源SITOP PSU300E 24 V/ 5 A

  • 堅牢な金属製の筐体は幅わずか42 mmで、デバイスの両側に取り付けのための隙間は必要ありません

  • 90%という高い効率レベルのおかげで熱の発生が低くなっています

  • 三相320 V~550 V ACのワイドレンジ入力と50msのバッファ時間により、不安定な三相入力でも使用できます

  • 取り外し可能なプラグイン端子で、ACおよびDCに簡単に接続できます

  • LEDと内蔵の「DC 24 V OK」の接点信号により、出力電圧のステータスが示されます

  • 出力電圧は24 V~29 Vの間で調整可能です

  • 0℃~+60℃の幅広い温度範囲


DC/DC converter for 12 from 24 volts

12 V/ 2.5 A用のDC/DCコンバータ

この幅の狭いレール取り付け型デバイスは12 V/ 2.5 Aを供給し、SITOP電源装置の出力などの24 V DCに接続されます。SITOP DC UPSを追加することで、無停電の12 V直流電圧も生成できます。


DC/DC converter 24 V/2 A

DC/DCコンバータ24 V/2 A

バッテリおよびDCシステムから24 DCを供給するために、入力範囲が16.8 V~138 V DCとなっています。


Unlimited diversity thanks to variable output

可変出力による制限のないダイバーシティ

革新的な回路コンセプトにより、3~52 Vの間の出力電圧を柔軟に設定できます。つまり、標準デバイスで特殊な電圧も確実に処理することができます。


Electrical powering of the switching cabinet

スイッチングキャビネットの電源供給

産業用のDINレールデバイスには、2つの15 V出力があります。たとえば、±15ボルトで電源供給される電子デバイス用。


Flat design

フラットなデザイン

この電源24 V/5 Aおよび10 Aのコンパクトな金属製の筐体は、限られた取り付け奥行しか利用できない場所(隠れた場所にある機械のサポートフレームやヒンジで動くフレームなど)にも格納することができます。


For extremely harsh environments - SITOP PSU300P

AS-Interface用30 V電源装置

この電源装置は、AS-iネットワークとそれに接続されているスレーブに中央から電源を供給します。この電源はAS-iネットワークに組み込まれ、データの分離と組み合わせると、同じ2線式ケーブルでデータと電力を同時に伝送することができます。


このページの情報はお役に立ちましたか?