SITOP smart

単相および三相ネットワーク向けの高性能な標準電源

SITOP smartは、24Vまたは12V電子回路を搭載した自動化機械およびシステム向けの高性能な標準電源です。コンパクトでありながら、優れた過負荷特性を提供します。また、定格電流の1.5倍の容量(5 s/minの間)により、大電力を必要とする機器をトラブルなく接続することができます。さらに、定格負荷容量120%の公称出力により、このコンパクトな電源装置は同種の装置の間で最も高い信頼性を誇っています。

さらに可用性を高めるために、SITOP smart電源装置をDC UPS冗長化モジュール、およびセレクティブモジュールと組み合わせることができます。

利点の概要

  • コンパクトな設計により設置面積が小さく、両側のクリアランスが不要

  • 過渡的な過負荷に対する、定格電流の1.5倍(5 s/minの間)の追加電力

  • 定格電流の120%を最高45℃までの周囲温度で定格使用可能(24Vモデル)

  • システムモニタリングに簡単に組み込める「出力電圧OK」の信号接点

  • 高効率により制御盤内のエネルギー消費量と発熱量を最小限に抑制

  • 高効率であることにより低消費電力と制御盤内での熱の発生が少ない

  • SITOP PSU100S: 120/230 VACの自動レンジ切り替え

  • SITOP PSU300S: 3AC 400~500 Vのワイドレンジ入力

  • 電圧降下を補正するための調整可能な出力電圧

  • -10℃~+70℃の幅広い温度範囲

  • 世界中のすべての標準アプリケーションに対する広範囲な認証(cULus、ATEX、cCSAus Class1 Div 2、GLなど)

  • cULus、ATEX、IEC、またはGLなど世界中のすべての標準アプリケーションに対応する広範囲な認定を取得


新機能:SITOP PSU300S 24V/5Aおよび10A


3相システム用のより小規模な電力需要のために、標準製品ラインのSITOP smartに、5Aと10Aバージョンのパワーサプライを追加しました。新しいSITOP PSU300Sは、定格出力電流5A、幅50mmで、DINレールに取り付けることができます。10Aの製品は、20mm縮小されて幅70mmになっています。

どちらの電源も最大91%の高い効率により、制御盤内の放熱量はわずかです。これらのデバイスは、340VAC~550VACの3相入力範囲により、電源電圧に大きな変動があっても24Vの出力を保証します。定格電圧の1.5倍の予備電力を5秒間供給が可能なため、高い電力要件の負荷にも対応可能です。

ATEX、IECEx、GLなどの国際認証や-25~70℃の周囲温度範囲により、世界中の様々な業界で使用することができます。

 ブローシャー

このページの情報はお役に立ちましたか?