SITOP compact

制御ボックス用のスリム型電源装置

高度に省スペース化したスリムな設計により、低パフォーマンス範囲向けのこの電源シリーズは、特に制御ボックスや小型の制御盤内での分散アプリケーションへの組み込みに最適です。
この電源は、負荷範囲全体にわたる電力損失が低いことを特長としています。
電力損失は無負荷動作中でも極めて低いため、スタンバイモードにあることの多い機械や装置への効率的な電源供給などに理想的です。

SITOP PSU100Cスイッチング電源は、ACおよびDCネットワーク向けのワイドレンジ入力を搭載しており、プラグイン端子によって簡単に電気接続ができます。
幅広い温度範囲と包括的な認証によって、実績のあるSITOPの信頼性と汎用アプリケーションオプションの組み合わせが提供されています。
可用性をさらに高めるために、SITOP compactの電源装置をDC UPSおよび冗長化モジュールと組み合わせることができます。

利点の概要

  • 24 V/0.6および1.3 A、2.5および4 A、12 V/2 Aおよび6.5 A

  • 24 V/3.7 A (NEC Class 2 に準拠して出力電力を最大100 VAに制限)

  • スリムな設計により、取り付け面も小さく設計

  • 85 V~264 V ACまたは110 V~300 V DC用のワイドレンジ入力

  • 負荷範囲全体にわたって高効率
    同様の装置に比べて最大28 %の省エネ

  • 無負荷またはスタンバイ動作中の消費電力が少ない。
    最大53 %の省エネが可能

  • 調整可能な出力電圧

  • 「出力電圧OK」を示す緑色のLED

  • プラグイン端子

  • –20℃~+70℃の温度範囲

  • UL、ATEX、GLなどの広範囲の認証


以下に、SITOP compactの各製品の追加情報を示します。

SITOP Selection Tool(英語)で製品選択が行えます。

 

PSU100C 24 V/0.6 A(英語)

 

PSU100C 24 V/2.5 A(英語)

 

PSU100C 24 V/1.3 A(英語)
PSU100C 12 V/2 A(英語)

PSU100C 24 V/4 A  (英語)
PSU100C 12 V/6.5 A (英語)

PSU100C 24 V/3,7 A NEC Class2 (英語)


このページの情報はお役に立ちましたか?