LOGO!Power

配電盤用のフラット型電源

LOGO!8モジュール内に設計された小型の電源デバイスは、最小のスペースで最大のパフォーマンスを提供します。負荷範囲全体にわたる優れた効率と、アイドル時の電力損失の低減により、効率的な動作が保証されます。単相主電源用のワイドレンジ入力とDC電源ケーブルへの接続、幅広い動作温度範囲、広範囲な認証、ならびに容量性負荷への切り替え時のパフォーマンスの保持により、汎用的なアプリケーションが可能になります。
フラットな階段状ハウジングを持つこの信頼性の高い電源は、配電盤などの数多くのアプリケーションに柔軟に組み込むことができます。

可用性をさらに高めるために、LOGO!Powerの電源装置をDC UPSおよび冗長化モジュールと組み合わせることができます。

Text


利点の概要

  • 24 V DCの場合は3つの性能クラス

  • 5 V、12 V、15 V DCの場合は、それぞれ2つの性能クラス

  • LOGO!8デザインのフラットタイプの構造は、奥行がわずか55 mm

  • それぞれ85 V~264 V ACまたは110 V~300 V DCの幅広い入力電圧範囲

  • 突入電流の高い負荷の場合に切り替えるための定電流

  • 容量性負荷の場合に1.5倍の定格電流で起動するための電力の保持

  • 調整可能な出力電圧

  • 「出力電圧OK」を示す緑色のLED

  • –20℃~+70℃の動作温度範囲

  • CE、cULus、CB、FM、ATEX、cCSAus、Class I Div 2、GL、ABS、DNV、BV、LRS、NEC Class 2、SEMI F47などの広範な認証


以下に、LOGO!Powerの各製品の追加情報を示します。

SITOP Selection Tool(英語)で製品選択が行えます。

24 V/1,3 A(英語)
5 V/3 A(英語)
12 V/1.9 A(英語)
15 V /1.9 A(英語)

24 V/4 A(英語)

24 V/2.5 A(英語)
5 V/6.3 A(英語)
12 V/4.5 A(英語)
15 V/4 A (英語)


このページの情報はお役に立ちましたか?