SITOP lite

コスト効率の良い基本電源

この新しい製品レンジの電源は、産業環境における標準的な要件に合わせて設計されており、重要なすべてのファンクションをお手頃な価格で提供し、品質および広く知られているSITOPの信頼性は全く損なわれていません。手動で切り替えられるワイドレンジ入力が、幅広い単相システムへの接続をサポートします。プライマリスイッチングレギュレータは幅が狭いので、DINレール上でほとんどスペースを必要とせずに簡単に組み込むことができます。制御盤内の熱損失はわずかです。短絡および過負荷保護ならびに輸出用のUL認証により、問題のない使用が保証されます。

利点の概要

  • 標準的な要件を持つ産業用アプリケーション用の24 V/2.5 A、5 A、および10 A

  • 手動で切り替えられる単相のワイドレンジ入力

  • 狭い取り付け幅に対応

  • 高効率

  • 「24V OK」を示す緑色のLED

  • 並列接続が可能

  • 側面取り付け用のクリアランスが不要

  • 0℃~60℃の周囲温度範囲(ディレーティングありの場合は45℃から)

  • 自然対流による冷却

  • 短絡保護と過負荷保護

  • CEおよびcULusに準拠した認証


以下に、SITOP liteの各製品の追加情報を示します。

SITOP Selection Tool(英語)で製品選択が行えます。

 

PSU100L 24V/2,5 A(英語)

PSU100L 24V/10A(英語)

PSU100L 24V/5A(英語)


このページの情報はお役に立ちましたか?