最大のバックアップ時間を実現するバッテリモジュール付きSITOP DC UPS

停電はAC電圧を停止させるだけでなく、24V電源も停止させるため、オートメーションシステム全体が停止することになります。その結果、コストのかかるダウンタイムと未定義のプラント状態が発生します。

バッテリモジュール付きDC UPSは、何時間にもわたって24ボルトのバッファリングを確実に行うことで、このようなシナリオを防止します。革新的なSITOP UPS1600は、診断およびシステム統合の新しい機能も提供します。この装置は幅広いファンクションを搭載し、USBやイーサネット/PROFINET経由でオープンな通信を行い、Totally Integrated Automation (TIA)に完全統合することができます。

利点の概要

  • デジタルI/Oおよび追加のUSBまたはイーサネット/PROFINETインターフェース(2ポート)を装備したコンパクトなSITOP UPS1600 DC UPSモジュール

  • メンテナンス不要のバッテリモジュールSITOP UPS1100

  • 最適な充電と連続モニタリングのためのインテリジェントなバッテリ管理:
    - バッテリの自動識別と理想的な温度制御充電特性の選択
    - 充電の状態と寿命のモニタリング

  • 高度な動的過負荷保護機能

  • 大きな充電電流

  • すべての診断データおよびアラームをUSBおよびイーサネット/PROFINET経由で入手可能

  • 統合されたWebサーバーでのモニタリング

  • SITOP UPS Manager (英語)による設定とモニタリング

  • TIAにシステムを完全統合


オープンな通信


  • SITOP UPS Manager (英語)で簡単に設定およびモニタリングでき、一般的なすべてのWindowsシステムで稼働

  • DC UPSおよび接続された電源容量のステータスを使用した包括的な診断機能

  • USBまたはイーサネット経由の接続

  • 複数のPCをターゲットにしたシャットダウン(マスタ/スレーブ原理)

  • ソフトウェアアプリケーションを閉じる

  • 内蔵されたOPCサーバー

  • 内蔵されたWebサーバーによる遠隔監視、デバイス構成情報および動作データ(主電源/バッファモード、出力電力、充電電流、バッテリステータスなど)へのアクセス



TIAおよびTIAポータルへの組み込み


  • TIAに完全に組み込むことで、プランニングと操作にかかる時間と費用を節約

  • TIAポータルでSITOP DC UPSを簡単にエンジニアリング

  • 迅速な製品の選択とPROFINETへのネットワークの統合

  • 包括的なデバイス構成

  • 電源ステータスを使用した包括的な診断機能

  • S7-300/400/1200/1500用のファンクションブロック (英語)(無料でダウンロード)を使用してSTEP 7 ユーザープログラムに簡単に組み込めます

  • SIMATICパネルおよびSIMATIC WinCC用の「UPSフェースプレート」 (英語)(無料でダウンロード)を使用して、HMIに迅速に組み込めます




以下に、個々のバッテリモジュール付きDC UPSの詳細情報を示します。 
SITOP Selection Tool (英語)で適切なDC UPS構成の選択が行えます。

SITOP UPS1600 24 V/ 10 A (英語)

(DC UPSモジュール: インターフェースなし、
USBインターフェース付き、および2つの
イーサネット/PROFINETインターフェース付き)

SITOP UPS1100 24 V/ 1.2 Ah  (英語)
(バッテリモジュール)

SITOP UPS1600 24 V/ 20 A  (英語)

(DC UPSモジュール: インターフェースなし、
USBインターフェース付き、および
2つのイーサネット/PROFINETインターフェース付き)

SITOP UPS1100 24 V/ 3.2 Ah  (英語)
(バッテリモジュール)

SITOP UPS1600 24 V/ 40 A  (英語)
(DC UPSモジュール: インターフェースなし、
USBインターフェース付き、および
2つのイーサネット/PROFINETインターフェース付き)

SITOP UPS1100 24 V/ 7 Ah  (英語)
(バッテリモジュール)

SITOP UPS1100 24 V/ 12 Ah(英語)
(バッテリモジュール)

SITOP UPS1100 24 V/ 2.5 Ah(英語)
(純鉛バッテリモジュール)

DC UPSモジュール6 A(英語)

(インターフェースなし、
シリアルインターフェース付き
およびUSBインターフェース付き)

バッテリモジュール1.2 Ah(英語)

DC UPSモジュール15 A(英語)

(インターフェースなし、
シリアルインターフェース付き
およびUSBインターフェース付き)

バッテリモジュール2.5 Ah(英語)

DC UPSモジュール40 A  (英語)

(インターフェースなし、および
USBインターフェース付き)

バッテリモジュール3.2 Ah  (英語)

バッテリモジュール7 Ah  (英語)

バッテリモジュール12 Ah  (英語)



このページの情報はお役に立ちましたか?