業界の未来は既にプラントデータサービスにより始まっています

データ量は日々増え続けています。ビッグデータは大きな課題と大きなチャンスです。適切な準備され行えば、データを使用することができ、私たちは産業界の形を変えることができます。ビッグデータをスマートデータに変換することはできます。しかし、これまでのところ、このデータは殆ど収益につながりませんでした。プラントデータサービスは、この潜在的な問題を解決できます。

業界のデジタル未来は既に始まっています

最新のクラウド技術は、大量データの高速処理とグローバルな可用性、それと分析結果のWebベース表示の組み合わせです。

可用性、有効性、効率性を高めるために、生産データを有益な情報に変換します。インテリジェントな分析に基づいて適切なタイミングで適切な判断を下すことで、その違いが生まれます!

シーメンスのプラントデータサービスでプラントの性能を最大化

シーメンスは、産業オートメーションとドライブ技術の分野における世界のマーケットリーダーとして、豊富な実績だけでなく、世界中のネットワーク化された専門家の豊富な専門知識を引き出すことができます。


プラントデータサービスでは、最新のクラウドコンピューティングで機密性の高い生産データを使用するための、安全で信頼性の高い環境を構築します。当社の分析サービスは、プラントの信頼性を高め、コストを削減し、プロセスを加速し、環境を管理し、エネルギーを節約するための、事実に基づいた戦略的決定の確固たる基盤を提供します。

シーメンスのプラントデータサービス

プラントデータサービスは、以下のポートフォリオを提供し、状況やイベントを予測し、それに応じて対応することができます。

エネルギーパフォーマンスを最適化

資産の稼働率の改善

プロセス効率の最大化


エネルギー効率の向上 - 最大22%の省エネルギーを実現

有力なエネルギー専門家の知識を活用して、不必要な時間とリソースを割くことなく、潜在的に隠れた問題を特定します。エネルギー分析を使用すると、要件に合ったエネルギーデータ管理が正確に得られて、必要なサービスのみに料金を支払うことができます。

 エネルギー分析 高稼働マシンと資産分析Energetic Machine and Asset Analysis

可用性の向上 - マシンとプラントの稼働率99%
ドライブシステムのエネルギー分析と評価による主要消費者のデータ収集から、パフォーマンス契約を伴う効率化対策の実施まで、エネルギー効率の向上の可能性をすべて活用できるようにします。

 工作機械分析 ドライブトレイン分析

自動制御ループ解析による効率的なプラントの最適化
プロセスデータ分析を使用して、プラントの隠れた最適化の可能性を活用します。コントロールパフォーマンス分析がプラントデータを最適に分析する方法を確認します。プロセスデータの目標評価は、オートメーションプラントの新しいレベルの透明性を提供します。コントロールループの状態を確認して、最初のステップを実行します。

 プロセスデータ分析

産業サイバーセキュリティの強化

デジタル化の未来に注目


リスクの削減と生産性の維持のための継続的な保護
産業用制御システム(ICS)の特定の安全要件は、企業ITのものとは大きく異なります。業界の要求に合わせた包括的なサイバー防衛プログラムの設計と実装には、サイバーセキュリティと産業オートメーションの分野におけるコアコンピタンスが必要です。

 プラントセキュリティサービス

MindSphere
デジタルエンタープライズへの道に不可欠な要素。

 MindSphere

実績と数字:

  • すべての制御システムの70%が最適化されていません

  • 消費の透明性はエネルギーコストを20%も削減します

  • 産業用ネットワークの攻撃は週に1,000回以上発生する可能性があります

  • 重要なコンポーネントが1日ダウンすると、状態監視への投資以上に費用がかかります

  • サービスはサービスチームの生産性を大幅に向上させることができます


このページの情報はお役に立ちましたか?